Klasa wydajności PoE 0:
DC 48 V PoE
Standard sieci LAN:
IEEE 802.3af
Specyfikacja sieci Ethernet:
kat. 5e, kat. 6, kat. 6a, kat. 7
Rozdzielczość:
480 x 800 px (WVGA), 155 ppi
Kąt widzenia:
> 80° w każdą stronę
Zakres wykrywania:
30° w poziomie, 30° w pionie
Temperatura otoczenia:
od 0 °C do +45 °C
Zasilanie:
AC/DC od 10 do 31 V
Standard sieci WLAN:
IEEE 802.11b/g/n - 2,4 GHz
Średnica żył:
0,6 - 0,8 mm