pierwotny:
AC 230 V, 50 Hz
wtórny:
SELV 26 DC V ± 2 V
Obciążenie trwałe:
700 mA obciążenie trwałe
Obciążenie szczytowe:
1,15 A obciążenie szczytowe (maks. 5 s)
Wyłączanie przeciążeniowe:
Wyłączanie przeciążeniowe od 900 mA
Przekrój przyłącza:
0,6 mm do 2,5 mm²
Wyjście mechanizmu otwierania drzwi:
AC 12 V, maks. 1,1 A / ED 25%
Wyjście przekaźnikowe:
AC 250 V, 2 A
Długość przewodu od kamery donajbardziej oddalonego wyświetlacza TFT
bez wzmacniacza wideo:
maks. 150 m
z wzmacniaczem wideo:
maks. 300 m
Łączna długość przewodów tylko w trybie audio:
maks. 700 m
Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C