Podtynkowy regulatora temperatury w pomieszczeniu 230 V~/10 A ze stykiem zwiernym, lampką kontrolną i czujnikiem do elektrycznego ogrzewania podłogowego
Elektroniczny regulator temperatury do sterowania elektrycznym ogrzewaniem podłogowym lub układami regulacji temperatury podłogi.
Regulacja temperatury podłogi w pomieszczeniach zamkniętych.
Ręczne wyłączanie regulacji temperatury podłogi.
Zacisk wejściowy do aktywacji temperatury obniżonej (ECO) przez zegar centralny.
Zewnętrzny czujnik temperatury (czujnik zdalny)
Funkcja ochrony przed mrozem.
Sygnał wyjściowy: modulacja szerokości impulsu (PWM) lub sterowanie dwupunktowe (włączanie i wyłączanie).
Przerwa w ogrzewaniu 5 minut po ogrzewaniu ciągłym przez jedną godzinę.
Zakres regulacji temperatury w pomieszczeniu można ograniczyć za pomocą pierścieni nastawczych.
Dane techniczne
Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50 Hz
Prąd łączeniowy:
maks. 10 A
Moc przyłączowa
Omowe obciążenie:
2300 W
Tryb gotowości:
< 0,15 W
Długość przewodu
Wejścia:
maks. 100 m
Montaż:
w puszce instalacyjnej wg DIN 49073
Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C
Czujnik zdalny
Przewód przyłączeniowy:
4 m
z możliwością przedłużenia:
maks. 50 m
z możliwością przedłużenia:
2 x 1,5 mm²
Wskazówki
Czujnik zdalny układać w podłodze w pustej rurce.
Przewód zasilający czujnika zdalnego z możliwością przedłużenia do 50 m przewodem dwużyłowym (2 x 1,5 mm²).
Zakres dostawy
Czujnik zdalny w kapturku z tworzywa sztucznego jest zawarty w zestawie.
Wymiary w mm
Czujnik:
Ø 7,8
H 20
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.