Nowość

Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ z nadrukiem „EDV”
System 55

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
kremowy z połyskiem
Nr. katalogowy 4458 01
4458 01
EAN 4010337093176
Jednostka opakowania 1/5
System cen 01
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 4458 03
4458 03
EAN 4010337093190
Jednostka opakowania 1/5
System cen 01
czysta biel, matowy
Nr. katalogowy 4458 27
4458 27
EAN 4010337093213
Jednostka opakowania 1/5
System cen 01
antracytowy
Nr. katalogowy 4458 28
4458 28
EAN 4010337093220
Jednostka opakowania 1/5
System cen 11
kolor aluminium
Nr. katalogowy 4458 26
4458 26
EAN 4010337093206
Jednostka opakowania 1/5
System cen 11
czarny matowy
Nr. katalogowy 4458 005
4458 005
EAN 4010337093169
Jednostka opakowania 1/5
System cen 11
szary matowy
Nr. katalogowy 4458 015
4458 015
EAN 4010337093183
Jednostka opakowania 1/5
System cen 11
 
Nowość.
Zastępuje w sposób w pełni kompatybilny 0458 ..

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Pierścień nośny jest uziemiony w połączeniu z uchwytami mocującymi oraz śrubami uchwytów.
  • Szybkie mocowanie (ok. 3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
  • Zamknięte uchwyty rozporowe.
  • Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH.
  • Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszki dzięki opatentowanemu układowi dużych otworów.
  • Niewielka głębokość montażu.
  • Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalniająca.
  • Stabilny kabłąk uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi.
  • Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny.
  • Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.

Dane techniczne

Głębokość montażu:
32 mm

Przewody:
sztywne i elastyczne

Przekrój przyłącza
do przewodów:
od 1,5 mm² do 2,5 mm²

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania