Uniwersalny ściemniacz podtynkowy do lamp LED System 3000 Komfort 2x

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 5402 00
5402 00
EAN 4010337063827
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
 

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Dwa niezależne wyjścia dla dwóch grup lamp.
  • Włączanie i ściemnianie żarówek, wysokonapięciowych lamp halogenowych, transformatorów elektronicznych do lamp halogenowych lub żarówek LED, ściemnialnych transformatorów indukcyjnych do lamp halogenowych lub żarówek LED, wysokonapięciowych lamp LED oraz świetlówek kompaktowych.
  • Możliwe przyłączenie wtórników.
  • Z 3-żyłowym podtynkowym urządzeniem dodatkowym systemu 3000, w połączeniu z klawiszem do sterowania 2x systemu 3000, oba wyjścia są sterowane osobno.
  • Automatyczne lub ręczne ustawianie zasady ściemniania pasującej do obciążenia (nacinanie fazy lub odcinanie fazy).
  • Wskazanie ustawionego trybu pracy za pomocą LED.
  • Włączanie oszczędzające lampy.
  • Jasność włączania może być trwale zapisana.
  • Włączanie z ostatnio ustawionym poziomem jasności lub zapisanym poziomem jasności podstawowej.
  • Możliwość regulacji jasności minimalnej.
  • Elektroniczne zabezpieczenie przeciwzwarciowe.
  • Elektroniczna ochrona przed przegrzaniem.
  • Eksploatacja z podłączonym przewodem neutralnym lub bez.
  • Ściemniacz przyciskowy.

Połączenie z modułem nakładanym do obsługi KNX RF 1x/2x

  • Kanał na czujnik 1x lub 2x.
  • Możliwość sterowania lokalnego modułem podtynkowym System 3000.
  • Możliwość sterowania radiowego innymi urządzeniami do KNX jako czujnik.
  • Wybór funkcji modułu podtynkowego:ustawianie sposobu i charakterystyki ściemniania, funkcja łagodnego włączania i wyłączania, funkcja fading, funkcja oświetlenia klatki schodowej z ostrzeganiem o wyłączeniu, funkcja scen (16 scen), funkcja blokady, opóźnienia czasowe.Wejście wtórnikowe możliwe jako dodatkowe urządzenie do obsługi modułu podtynkowego System 3000 lub do sterowania radiowego innymi urządzeniami KNX jako czujnik.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50/60 Hz

Tryb gotowości:
0,1 do 0,5 W

Moc przyłączeniowa na wyjście przy 25°C
Wys. nap. lampy LED (nacinanie fazy):
typ. 3 do 50 W
Wys. nap. lampy LED (odcinanie fazy):
typ. 3 do 100 W
Świetlówka kompaktowa:
typ. 3 do 50 W
Żarówki:
20 do 210 W
Lampy halogenowe 230 V:
20 do 210 W
Trafo Tronic:
20 do 210 W
Transformator elektroniczny z niskonapięciowym oświetleniem LED (nacinanie fazy):
typ. 20 do 50 W
Transformator elektroniczny z niskonapięciowym oświetleniem LED (odcinanie fazy):
typ. 20 do 100 W
Transformator uzwojony:
20 - 210 VA
transformator uzwojony z niskonapięciowym oświetleniem LED:
typowo 20 do 50 VA

Wtórniki
Nieoświetlone przyciski mechaniczne:
nieograniczona
Wtórnik podtynkowy 2-przewodowy:
nieograniczona
Wtórnik podtynkowy 3-przewodowy:
maks. 10

Długość przewodu
Obciążenie:
maks. 100 m
Wtórnik:
maks. 100 m

Głębokość montażu:
30 mm

Montaż:
w puszce instalacyjnej wg DIN 49073

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C

Wskazówki

  • Eksploatacja ściemniacza jest zasadniczo możliwa bez przyłączenia przewodu neutralnego, niektóre żarówki LED i CFLi wymagają jednakże przyłączenia przewodu neutralnego w celu uniknięcia migotania.
  • Podczas eksploatacji bez przewodu neutralnego obciążenie minimalne żarówek, lamp halogenowych 230 V, transformatorów Tronic i transformatorów uzwojonych zwiększa się do 50 W.
  • Elektroniczne transformatory i stateczniki do żarówek LED można eksploatować z metodą ściemniania wskazaną przez producenta.
  • W temperaturach otoczenia powyżej 25°C należy zredukować podłączone obciążenie.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Pobieranie (en)


Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Nr. katalogowy

PDF, 9.766 Kb

Ładowanie


Universal LED dimming insert Komfort 2-gang
Operating instructions

Operating instructions.

Nr. katalogowy 5402 00

PDF, 414 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania