Bramka DALI Plus do KNX

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Urządzenie modułowe
Nr. katalogowy 2180 00
2180 00
EAN 4010337011064
Jednostka opakowania 1
System cen 66
 

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Kompatybilna z DALI i standardem DALI-2.
  • Bramka DALI Plus tworzy interfejs pomiędzy instalacją KNX a cyfrową instalacją oświetleniową DALI.
  • Sterowanie maks. 64 urządzeniami DALI jako sterowanie indywidualne, sterowanie grupowe w maks. 32 grupach lub sterowanie centralne za pośrednictwem ogólnych telegramów (grupy 17 – 32 maks. po 2 urządzenia).
  • Uruchamianie ręczne urządzeń niezależenie od magistrali (możliwa także praca na placu budowy ze sterowaniem telegramami ogólnymi).
  • Funkcja oszczędzania energii: możliwość wyłączania napięcia zasilania urządzeń DALI w stanie wyłączonym (za pomocą dodatkowego aktora włączającego bistabilnego do KNX).
  • 16 scen świetlnych.
  • Możliwe włączenie grup do scen świetlnych.
  • Możliwa konfiguracja sterowania efektami obejmującymi maks. 16 sekwencji w 1 do 500 przebiegach (lub bez ograniczeń).
  • Komunikaty zwrotne o błędach lub zwarciu w systemie DALI oraz komunikaty o zaniku napięcia zasilania.
  • Aktywna lub pasywna (z możliwością odczytania obiektu) cykliczna funkcja sygnalizacji zwrotnej.
  • Możliwy zbiorczy komunikat zwrotny stanów połączenia.
  • Komunikaty zwrotne mogą być opóźnione do powrotu zasilania magistrali.

Funkcje grupowe i funkcje urządzeń

  • Załączanie i wartość natężenia oświetlenia: Sygnalizacja zwrotna aktywna (przy zmianie lub cyklicznie wysyłana do magistrali) lub pasywna (możliwość odczytania obiektu).
  • Możliwe ustawianie zakresu natężenia oświetlenia.
  • Załączanie i wyłączanie oszczędzające lampy.
  • Parametryzowana metoda ściemniania.
  • Funkcje czasowe (opóźnienie włączania lub wyłączania, rozszerzona funkcja oświetlenia klatki schodowej – funkcja ostrzeżenia wstępnego według DIN 18015-2 lub zredukowane oświetlenie ciągłe).
  • Parametryzowana funkcja blokowania lub alternatywnie funkcja wymuszona stanu dla każdej grupy. W przypadku funkcji blokowania możliwe jest miganie grup lamp.
  • Odczyt stanu urządzenia DALI za pośrednictwem KNX.
  • Licznik godzin pracy jako licznik do przodu i do tyłu z funkcją analizy wartości granicznej.
  • Projektowanie online lub offline urządzeń DALI za pomocą wtyczki ETS.
  • Możliwość wymiany pojedynczego wadliwego urządzenia DALI podczas eksploatacji bez ETS.

Eksploatacja lamp awaryjnych

  • Nadaje się do pracy w awaryjnych instalacjach oświetleniowych.
  • Wysterowanie i nadzór instalacji oświetlenia awaryjnego DALI zasilanych pojedynczą baterią i centralnie.
  • Obsługa konwerterów oświetlenia awaryjnego DALI według EN 62386-202 (lampy awaryjne zasilane pojedynczą baterią ze złączem DALI): test działania, test pracy ciągłej, ograniczony test pracy ciągłej, zapytanie o stan załadowania akumulatora.

Dane techniczne

Medium KNX:
TP256

Napięcie znamionowe
AC:
AC 110 do 240 V, 50/60 Hz
DC:
DC 110 do 240 V

Pobór mocy:
maks. 3 W

Przyłącza
KNX:
Złączka przyłączeniowa i rozgałęźna
DALI:
Zaciski śrubowe

Długość przewodu między bramką a urządzeniem
Ø 1,5 mm²:
maks. 300 m
Ø 1,0 mm²:
maks. 238 m
Ø 0,75 mm²:
maks. 174 m
Ø 0,5 mm²:
maks. 116 m

Przekrój przyłącza:
maks. 4 mm²

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C

Wskazówki

  • Obsługa DALI-2 od wersji indeksu I06.
  • Eksploatacja awaryjnej instalacji oświetleniowej:Wymogi prawne i normatywne są różne w różnych krajach. W każdym przypadku użytkownik / planujący musi sprawdzić, czy wymogi specyficzne są przestrzegane.
  • Dopuszczenie VDE według EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Projektowanie i uruchamianie urządzenia od ETS 4.1 (zalecenie) lub z ETS 3 od wersji „d”.

Zakres dostawy

  • W zestawie złączka przyłączeniowo-rozgałęźna do KNX.

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP): 4

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 218000

IFC, 14 Kb

Ładowanie


Bramka DALI Plus
Instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi.

Nr. katalogowy 2180 00

PDF, 395 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


DALI gateway Plus
Technical Documentation

Technical documentation.

Nr. katalogowy 2180 00

PDF, 2.307 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania