Radio podtynkowe z RDS
System 55

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
kremowy z połyskiem
Nr. katalogowy 2284 01
2284 01
EAN 4010337889199
Jednostka opakowania 1
System cen 03
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 2284 03
2284 03
EAN 4010337889212
Jednostka opakowania 1
System cen 03
kolor aluminium
Nr. katalogowy 2284 26
2284 26
EAN 4010337889236
Jednostka opakowania 1
System cen 03
wygląd czarnego szkła
Nr. katalogowy 2284 05
2284 05
EAN 4010337889229
Jednostka opakowania 1
System cen 03
 
Artykuł wycofywany z produkcji. Dostępny do 12/2024.

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Opcjonalna część zamienna

Właściwości

Właściwości

  • Radio UKF ze wskazaniem RDS do montażu pod tynkiem.
  • Wkład radia umieszczony jest w zwartym wkładzie podtynkowym, co pozwala na jego montaż w pojedynczej pusze instalacyjnej.
  • Głośnik może być zainstalowany w połączeniu z modułem podtynkowym radia lub oddzielnie w puszce instalacyjnej. Do radiowego modułu podtynkowego można podłączyć dwa głośniki.
  • Radio samoczynnie wykrywa podłączone głośniki i automatycznie przełącza na tryb stereo lub mono.
  • Nasadzany wyświetlacz do obsługi pokazuje przy odpowiednim sygnale RDS nazwę nadawcy, częstotliwość nadawania i czas.
  • Obsługa radia podtynkowego odbywa się za pomocą przycisków pojemnościowych nasadzanego wyświetlacza do obsługi. Do obsługi konieczne jest jedynie lekkie dotknięcie symboli.
  • Radio podtynkowe z RDS dysponuje dwoma miejscami w pamięci, gdzie za jednym naciśnięciem przycisku można łatwo zapisać i wywołać stację.
  • Przez wejście wtórnikowe możliwe jest włączanie radia np. za pomocą wyłącznika lub łącznika automatycznego razem z oświetleniem pomieszczenia.
  • Do wejścia stereo AUX radia można podłączać zewnętrzne źródła dźwięku, jak np. odtwarzacz MP3. Do podłączenia zewnętrznego źródła dźwięku wymagane jest dodatkowo zastosowanie modułu podtynkowego RCA Audio, który jest podłączany do zacisków AUX moduły podtynkowego radia.
  • Wkład stacji dokującej do odtwarzania muzyki należy przyłączyć bezpośrednio do wejścia stereo AUX.
  • W trybie uśpienia następuje automatyczne wyłączenie radia po upływie 30 minut od jego włączenia.

Dane techniczne

Zakres częstotliwości:
87,50 do 107,90 MHz

Napięcie znamionowe:
AC 230 V

Przyłącze:
Zaciski śrubowe

Głębokość montażu:
32 mm

Przekrój przyłącza
Przyłącze sieciowe:
2,5 mm²
Przyłącze głośnika/AUX:
1,5 mm²

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +50 °C

Wskazówki

  • W kombinacji z innymi urządzeniami elektronicznymi pod wspólną osłoną mogą wystąpić zakłócenia w odbiorze.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 228405

RFA, 568 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 228405

IFC, 28 Kb

Ładowanie


Radio podtynkowe RDS
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania.

Nr. katalogowy 2280 ..
2284 ..

PDF, 236 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania