Gira F1

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 2049 00
2049 00
EAN 4010337112211
Jednostka opakowania 1
System cen 25
 
Nowość. Dostępny od 04/2024.

Wymagane akcesoria

Właściwości

Właściwości

    Funkcje KNX

    • Jako mostek KNX łączy dwa autonomiczne systemy KNX.
    • Dwukierunkowa komunikacja KNX z KNX IP do KNX TP.
    • 1000 adresów grup.
    • Obsługuje KNX Secure.
    • Możliwość adaptacji adresów grup do systemów KNX (mapowanie).
    • Uruchamianie za pomocą ETS.
    • Dwie oddzielne aplikacje – jako urządzenie TP i urządzenie IP.
    • Zastosowania:
      • np. przesyłanie telegramów KNX używanej wspólnie stacji pogodowej budynku do prywatnego systemu KNX w mieszkaniu.
      • Przekazywanie do mieszkania komunikatów dotyczących np. zbliżającego się terminu konserwacji windy, mycia okien itp.
    • Zastosowanie również w obiektach komercyjnych, np. w galeriach handlowych lub gdy rozbudowane budynki firmowe mają komunikować się ze sobą za pośrednictwem autonomicznych systemów KNX.
    • Aktualizacja oprogramowania sprzętowego odbywa się za pośrednictwem asystenta Gira Project Assistant (GPA).

    Funkcja SIP

    • Bezpieczna separacja dwóch sieci komputerowych.
    • Ochrona przed dostępem do prywatnej sieci komputerowej.
    • Przesyłane są tylko sparametryzowane telegramy SIP.
    • Łatwa parametryzacja za pośrednictwem strony internetowej urządzeń.
    • Obsługuje SIP i SIPS.

    Dane techniczne

    Medium KNX:
    TP256

    Napięcie znamionowe:
    DC 24 do 30 V

    Pobór mocy:
    2 W

    komunikacja IP:
    Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

    Przyłącza
    IP:
    2 x gniazdo RJ45 (public/private)
    KNX:
    Złączka przyłączeniowa i rozgałęźna

    KNX:
    TP1, S-Mode (ETS)

    Temperatura otoczenia:
    0°C do +45°C

    Karta microSD:
    nieobsługiwana

    Wskazówki

    • Zasilanie zewnętrzne DC 24 V.

    Wymiary

    Jednostki podziałowe (JP): 2

    Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

    W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

    Do bazy danych mediów

    Pobieranie


    Arkusz danych


    Oprogramowanie


    Pobieranie (en)


    Gira F1
    Technical Documentation

    Technical documentation.

    Nr. katalogowy 2049 00

    PDF, 993 Kb

    Ładowanie


    Gira F1
    Operating instructions

    Operating instructions

    Nr. katalogowy 2049 00

    PDF, 151 Kb

    Ładowanie


    Gira F1
    Product database

    from ETS5.7

    Nr. katalogowy 2049 00

    ZIP, 223 Kb

    Ładowanie


    Separate but connected. Security with the Gira F1.
    Brochures

    Nr. katalogowy

    PDF, 1.300 Kb

    Ładowanie


    Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania