Podtynkowy łącznik pociągany 10 AX 250 V~
Łącznik universalny

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Łącznikuniwersalny
Nr. katalogowy 0146 00
0146 00
EAN 4010337146001
Jednostka opakowania 1/5
System cen 01
 
Artykuł wycofywany z produkcji. Dostępny do 10/2025.

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Opcjonalna część zamienna

Właściwości

Dane techniczne

Głębokość montażu:
30 mm

Przekrój przyłącza
do przewodów sztywnych i elastycznych do:
2,5 mm²

Moc znamionowa
LEDi/CFLi:
100 W

Wskazówki

  • Podłączenie również z możliwością podświetlenia.
  • W zależności od dostępności.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Uniwersalny łącznik schodowy
Instrukcje montażu

Schemat połączeń podtynkowy wyłącznik/przycisk pociągany do uniwersalnych łączników schodowych

Nr. katalogowy 0146 00

PDF, 19 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania