Podtynkowe gniazdo antenowe (UD2410ST)

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 0041 00
0041 00
EAN 4010337041009
Jednostka opakowania 1/5
System cen 01
 

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Gniazdo przelotowe 2x z przyłączami wtykowymi.
  • Wtyczka IEC do UKF (radio) i DVB-T/T2.
  • Gniazdo IEC do DVB-S/S2 (SAT).
  • Przejście DC z przyłącza SAT na wejście oraz dwukierunkowy przepływ pomiędzy wejściem i wyjściem z mostkowaniem napięcia stałego.
  • Przewód wewnętrzny jest podłączany po prostu za pomocą wciskania, bez konieczności przykręcania. W związku z tym przewód wewnętrzny można wielokrotnie odłączać.
  • Spełnia wymogi klasy ekranowania A.

Dane techniczne

Pasmo częstotliwości TV
Zakres częstotliwości:
5 do 862 MHz
Odsprzężenie:
> 25 dB
Tłumienie przelotu:
3,5 dB
Tłumienie: wtyczka R/TV:
8,5 dB

Pasmo częstotliwości SAT
Zakres częstotliwości:
950 do 2400 MHz
Odsprzężenie:
> 20 dB
Tłumienie przelotu:
5 dB
Tłumienie: wtyczka SAT:
10 dB

Głębokość montażu:
27 mm

Wskazówki

  • Do bezodbiciowego zakończenia przewodu głównego, należy umieścić w ostatnim gnieździe antenowym.
  • Nadaje się do odbioru naziemnego, instalacji szerokopasmowych i odbioru satelitarnego.
  • Tylko do mocowania śrubowego.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 004100

RFA, 436 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 004100

IFC, 15 Kb

Ładowanie


Gniazdo antenowe (GEDU 10 / 15 / 20)
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania.

Nr. katalogowy 0041 00
0042 00
0927 00

PDF, 200 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania