Gira S1

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Urządzenie modułowe
Nr. katalogowy 2089 00
2089 00
EAN 4010337035374
Jednostka opakowania 1
System cen 25
 

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Bezpieczny zdalny dostęp za pomocą aplikacji Gira Smart Home, aplikacji Gira HomeServer i aplikacji systemu bezpieczeństwa Gira dla systemu iOS i Android.
  • Bezpieczny zdalny dostęp do wizualizacji w przeglądarce internetowej.
  • Bezpieczne zdalne serwisowanie i zdalne programowanie za pomocą Gira HomeServer, Gira G1, Gira X1, Gira L1, interfejsu do transmisji danych IP systemu domofonowego.
  • Bezpieczne zdalne serwisowanie za pomocą oprogramowania Gira HomeServer Expert.
  • Bezpieczne zdalne serwisowanie za pomocą asystenta Gira Project Assistant (GPA).
  • Bezpieczne zdalne serwisowanie projektów KNX za pośrednictwem ETS. Monitory grup i magistrali ułatwiają diagnostykę i programowanie.
  • Bezpieczny zdalny dostęp do stron HTML w sieci komputerowej inteligentnego domu.
  • Bezpieczny zdalny dostęp za pośrednictwem OpenVPN do dalszych urządzeń (np. instalacji telefonicznej, systemów kamer, urządzeń sieciowych).
  • Łatwa konfiguracja połączenia VPN za pomocą portalu urządzeń Gira.
  • Pełna obsługa KNX Secure.
  • Bezpieczna transmisja danych dzięki szyfrowaniu SSL/TLS.
  • Niezawodna konserwacja zdalna oraz bezpieczny zdalny dostęp za pośrednictwem VPN.
  • Łatwa konfiguracja połączenia VPN za pomocą portalu urządzeń Gira.
  • Przesyłanie powiadomień push do aplikacji Gira Smart Home.
  • Obsługa bezpiecznego połączenia tunelowego pomiędzy Gira HomeServer oraz Gira S1.
  • Rejestrowanie do 200 punktów danych KNX i przedstawienie zapisów na wykresach liniowych.
  • Rejestrowanie punktów danych i wizualizacja wykresów są dostępne dla urządzeń od poziomu indeksu I02 i wersji oprogramowania sprzętowego 7. Wykresy mogą być wyświetlane m.in. w aplikacji Gira Smart Home w lokalnej sieci.
  • Wyświetlanie wykresów zdalnie za pomocą funkcji OpenVPN Gira S1.
  • Brak wyświetlania wykresów na Gira G1.
  • Serwer portalu znajduje się w Niemczech i podlega niemieckim przepisom o ochronie danych.
  • System działa niezależnie od dostawcy internetu i wykorzystywanych routerów. Bezpieczny zdalny dostęp do przyłączy IPv6 Dual Stack Lite (np. Vodafone), LTE i UMTS.
  • Kontrola dostępu do zabezpieczonych połączeń za pomocą obiektów komunikacyjnych KNX, aplikacji Gira Smart Home, aplikacji Gira HomeServer oraz QuadClient.
  • Zastosowanie jako zegar dla KNX.
  • Zapis telegramów KNX na karcie microSD.
  • Sygnalizacja statusu zabezpieczonych połączeń za pomocą obiektów komunikacyjnych KNX, aplikacji Gira Smart Home, aplikacji Gira HomeServer oraz QuadClient.
  • Przesyłanie powiadomień push do aplikacji Gira Smart Home.
  • Wysyłanie powiadomień poprzez e-mail. Wraz z wiadomościami e-mail można też przesyłać załączniki.
  • Wysyłanie powiadomień przez SMS albo wezwanie z komunikacją głosową za pomocą płatnej usługi dodatkowej seven.io lub MessageBird.
  • Wyzwalacze powiadomień można konfigurować indywidualnie (filtry, warunki, histereza).
  • Obsługiwanych jest do 50 powiadomień.
  • Zoptymalizowana komunikacja KNX IP dla bardzo wolnych połączeń oraz transmisji przez sieć komórkową.
  • Gira S1 jest wymagany do bezpiecznej komunikacji między Gira X1 a Amazon Alexa i Google Assistant.
  • Możliwość przyspieszonego przesyłania danych z ETS do urządzeń KNXnet/IP za pośrednictwem bezpośredniego połączenia KNX IP.
  • Dwa gniazda RJ45 z funkcją przełącznika sieciowego umożliwiają proste przyłączenie przelotowe kablami krosowymi.
  • Szybkie i wygodne uruchamianie Gira S1 poprzez portal urządzeń Gira.
  • Limit danych 2 GB na miesiąc.
  • Nieograniczony czas użytkowania i 5 lat gwarancji na pracę serwera.
  • Funkcjonalne rozszerzenia wzgl. aktualizacje poprzez oprogramowanie producenta i inne oprogramowania.
  • Aktualizacja oprogramowania sprzętowego za pośrednictwem asystenta Gira Project Assistant (GPA) lub strony internetowej urządzeń.

Dane techniczne

Medium KNX:
TP256

Napięcie znamionowe:
DC 24 do 30 V

Pobór mocy:
2 W

komunikacja IP:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

Przyłącza
IP:
2 x gniazdo RJ45
KNX:
Złączka przyłączeniowa i rozgałęźna

Temperatura otoczenia:
od 0 °C do +45 °C

KNX:
TP1, S-Mode (ETS)

Karta microSD
do funkcji rejestratora danych KNX:
do 1 TB (SDXC)

Wskazówki

  • Zasilanie przez zewnętrzne źródło DC 24 V lub niedławione wyjście zasilaczy Gira do KNX.
  • Karta microSD nie znajduje się w zakresie dostawy.
  • Wysyłanie wiadomości (powiadomienia push, e-mail, SMS lub wiadomość głosowa) wymaga instalacji KNX.

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP): 2

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 208900

RFA, 468 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 208900

IFC, 24 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


Gira Projekt Assistent (GPA)
Software

Configuration software for Gira One, Gira L1, Gira X1, Gira S1, Gira G1, DCS-IP data interface and Alarm Connect security system.

Nr. katalogowy

ZIP, 1.123.992 Kb

Ładowanie


Gira S1
Technical Documentation

Technical documentation

Nr. katalogowy 2089 00

PDF, 6.410 Kb

Ładowanie


Gira S1
Product database

from ETS4.2

Nr. katalogowy 2089 00

ZIP, 780 Kb

Ładowanie


Gira S1
Operating instructions

Installation and operating instructions

Nr. katalogowy 2089 00

PDF, 376 Kb

Ładowanie


Gira S1 firmware update
Software

For Gira S1 with index status I00 and I01.
To perform the update the Gira Project Assistant V 4.7 is required.

Nr. katalogowy 2089 00

ZIP, 35.413 Kb

Ładowanie


Gira S1 firmware update
Software

For Gira S1 with index status I02 or higher.
To perform the update the Gira Project Assistant V 4.7 is required.

Nr. katalogowy 2089 00

ZIP, 31.576 Kb

Ładowanie


Gira S1 Windows Client 32 Bit
Software

PC application for secure access to devices in the remote network.

Nr. katalogowy

ZIP, 8.070 Kb

Ładowanie


Gira S1 Windows Client 64 Bit
Software

PC application for secure access to devices in the remote network.

Nr. katalogowy

ZIP, 8.176 Kb

Ładowanie


Set up Amazon Alexa
Operating instructions

This document describes the setup of Amazon Alexa in connection with the Gira S1 and the Gira X1 or Gira HomeServer.

Nr. katalogowy 2089 00

PDF, 4.755 Kb

Ładowanie


Set up Google Assistant
Operating instructions

This document describes the setup of Google Assistant in connection with the Gira S1 and the Gira X1 or Gira HomeServer.

Nr. katalogowy 2089 00

PDF, 2.302 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania