Potencjometr DALI

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 2018 00
2018 00
EAN 4010337023449
Jednostka opakowania 1
System cen 02
 
Artykuł wycofywany z produkcji. Dostępny do 03/2025.

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Włączanie i regulacja jasności opraw oświetleniowych za pomocą interfejsu DALI.
  • Do wytworzenia napięcia DALI wymagane są: zasilacz DALI lub potencjometr DALI ze zintegrowanym zasilaczem, odpowiadające specyfikacjom DALI (DIN IEC 60926).
  • Obsługa możliwa jest z wielu urządzeń do obsługi równolegle. Komunikacja odbywa się na zasadzie Broadcast.
  • Pamięć jasności podstawowej/początkowej.

Dane techniczne

Pobór prądu:
maks. 2 mA

Głębokość montażu:
32 mm

Przyłącze jednodrutowe:
maks. 4 mm²

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C

Wskazówki

  • Podczas dobierania zasilacza DALI należy zawsze uwzględnić liczbę urządzań DALI i potencjometrów DALI (liczy się zawsze jako 1 urządzenie).

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Pobieranie (en)


DALI potentiometer
Certificates

Product Security and Telecommunications Infrastructure Act

Nr. katalogowy 2018 00

PDF, 104 Kb

Ładowanie


DALI potentiometer, DALI potentiometer with integrated power supply unit
Operating instructions

Operating instructions.

Nr. katalogowy 2018 00
2028 00

PDF, 845 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania