pierwotny:
AC 230 V, 50 Hz
wtórny:
SELV 26 DC V ± 2 V
Obciążenie szczytowe:
550 mA (maks. 5 s)
Wyłączanie przeciążeniowe:
od 350 mA
Przekrój przyłącza:
0,6 mm do 2,5 mm²
Wyjście mechanizmu otwierania drzwi:
AC 12 V, maks. 1,6 A / ED 25%
Wyjście przekaźnikowe:
AC/DC 30 V, 2 A
Łączna długość przewodów:
maks. 700 m
Długość przewodu od sterownika do najbardziej oddalonego użytkownika
przy Ø przewodu 0,8 mm:
maks. 300 m
przy Ø przewodu 0,6 mm:
maks. 170 m
Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C