Łącznik samopowrotny 10 AX 250 V~ z klawiszem 2x
Łącznik podwójny

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 0125 112
0125 112
EAN 4010337043805
Jednostka opakowania 1/5
System cen 01
 
Artykuł wycofywany z produkcji. Dostępny do 12/2026.

Opcjonalna część zamienna

Właściwości

Dane techniczne

Głębokość montażu
0125 ..:
28 mm
0128 ..:
32 mm

Przekrój przyłącza
do przewodów sztywnych i elastycznych do:
2,5 mm²

Moc znamionowa
LEDi/CFLi:
100 W

Wskazówki

  • W zależności od dostępności.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania
Strona główna Gira F100 Wyłączniki i przyciski Łącznik samopowrotny 10 AX 250 V~ z klawiszem 2x Łącznik podwójny