Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50/60 Hz
Tryb gotowości:
maks. 0,3 W
Moc przyłączeniowa przy 25°C
Wys. nap. lampy LED (nacinanie fazy):
typ. 3 do 50 W
Wys. nap. lampy LED (odcinanie fazy):
typ. 3 do 100 W
Świetlówka kompaktowa:
typ. 3 do 50 W
Lampy halogenowe 230 V:
20 do 210 W
Transformator elektroniczny z niskonapięciowym oświetleniem LED (nacinanie fazy):
typ. 20 do 50 W
Transformator elektroniczny z niskonapięciowym oświetleniem LED (odcinanie fazy):
typ. 20 do 100 W
Transformator uzwojony:
20 - 210 VA
transformator uzwojony z niskonapięciowym oświetleniem LED:
typowo 20 do 50 VA
Nieoświetlone przyciski mechaniczne:
nieograniczona
Wtórnik podtynkowy 2-przewodowy:
nieograniczona
Wtórnik podtynkowy 3-przewodowy:
10
Montaż:
w puszce instalacyjnej zgodnie z DIN 49073 w połączeniu z odpowiednią osłoną
Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C