Czujnik przyciskowy 3 Komfort 4x (2+2) do KNX

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 2035 112
2035 112
EAN 4010337081869
Jednostka opakowania 1
System cen 06
 

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Opcjonalna część zamienna

Właściwości

Właściwości

  • Montaż na porcie magistralnym 3.
  • Ochrona przed zdemontowaniem przez przykręcenie.
  • Dwie wielokolorowe LED stanu na każdej powierzchni obsługi.
  • Zintegrowany czujnik temperatury do mierzenia i przekazywania lokalnej temperatury pomieszczenia.
  • Regulowana funkcja klawisza lub przycisku dla każdej powierzchni obsługi.
  • Funkcja klawisza: załączanie, ściemnianie, sterowanie żaluzjami, czujnik wartości 1 bajt, czujnik wartości 2 bajty i wtórnik sceny.
  • Funkcja przycisku: załączanie, ściemnianie, sterowanie żaluzjami, czujnik wartości 1 bajt, czujnik wartości 2 bajty, wtórnik sceny i wtórnik regulatora temperatury pomieszczenia.
  • Wtórnik regulatora: przełączanie trybu pracy z normalnym i wysokim priorytetem, zdefiniowany wybór trybu pracy, przełączanie między różnymi trybami pracy, zmiana stanu obecności, przesunięcie wartości zadanej.
  • Obiekt odcinający do odcinania poszczególnych funkcji przycisków wzgl. łączników kołyskowych.
  • Wskazanie komunikatu alarmowego przez miganie wszystkich LED.
  • Możliwość globalnej lub każdorazowo oddzielnej konfiguracji koloru LED stanu (czerwona, zielona, niebieska). Przez magistralę można aktywować nakładaną funkcję, co pozwoli zmienić kolor i informację wskazania poszczególnych LED stanu zależnie od priorytetu.
  • Biała dioda trybu pracy.
  • Dioda tryu pracy WŁ., WYŁ., automatyczne wyłączanie lub możliwość łączenia przez obiekt.
  • Obiekt komunikacyjny do sterowania jasnością lampki kontrolnej LED stanu i diody trybu pracy (np. do nocnej redukcji jasności w sypialniach).

Dane techniczne

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C

Klasa ochronności:
III

Wskazówki

  • Profesjonalny opis dzięki usłudze wykonywania opisów Girawww.marking.gira.com.

Zakres dostawy

  • Z dołączonymi czystymi etykietami opisowymi.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Czujnik 3 bazowy 1-/2-/3 F100, Czujnik 3 komfort 1-/2-/3-/4 F100
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania.

Nr. katalogowy 2021 ..
2022 ..
2023 ..
2031 ..
2032 ..
2033 ..
2034 ..
2035 ..

PDF, 324 Kb

Ładowanie


Gira Czujnik przyciskowy 3
Informacje o produktach

Dane techniczne
Gira Czujnik przyciskowy 3
Zarządzanie instalacją elektryczną
Gira KNX / EIB
Nr zam. 17171 85

Nr. katalogowy

PDF, 454 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


Push button sensor 3 comfort 1-/2-/3-/4-gang F100
Technical Documentation

Technical documentation.

Nr. katalogowy 2031 ..
2032 ..
2033 ..
2034 ..
2035 ..

PDF, 2.011 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania