Czujnik przyciskowy 2 do podłączania do systemów sterowania 24 V
Trzy klawisze, każdy z dwiema czerwonymi diodami LED do wskazywania stanu.
Ochrona przed zdemontowaniem przez przykręcenie.
Podświetlenie tła.
Podłączenie sześciu przycisków, sześciu diod LED i podświetlenia za pomocą bloku zacisków z tyłu.
Dane techniczne
Napięcie znamionowe na przycisk:
AC/DC 24 V SELV
Obciążalność na przycisk:
maks. 20 mA
Napięcie znamionowe na LED:
DC 24 V SELV
Obciążalność na LED:
1 mA
Przyłącze:
2 x blok zacisków 9-bieg.
Przekrój przyłącza:
0,4 do 0,8 mm jednożyłowy
Głębokość montażu:
25 mm
Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C
Wskazówki
Nadaje się tylko do obwodów prądowych SELV.
Podłączenie również z możliwością podświetlenia.
Profesjonalny opis dzięki usłudze wykonywania opisów Girawww.marking.gira.com.
Zakres dostawy
Z dołączonymi czystymi etykietami opisowymi.
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.