Czujnik przyciskowy 3 Basis 2x (1+1) do KNX
z klawiszem do uruchamiania

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 5112 00
5112 00
EAN 4010337086819
Jednostka opakowania 1
System cen 06
 

Wymagane akcesoria

 

Port magistralny 3 Jeden z następujących artykułów:
zest.klaw. 2x (1+1) POP zest.klaw. 2x (1+1) Zestaw klaw. 2x (1+1) z możliw. opisu Jeden z następujących artykułów:
ramka 2x b/prz.

Opcjonalne akcesoria

Opcjonalna część zamienna

Właściwości

Właściwości

  • Montaż na porcie magistralnym 3.
  • Ochrona przed zdemontowaniem przez przykręcenie.
  • Funkcja klawisza: Załączanie, ściemnianie, sterowanie żaluzjami, nadajnik wartości 1 bajt i przywoływanie scen.
  • Biała dioda trybu pracy.
  • Dwie czerwone lampki kontrolne stanu LED na każdej powierzchni obsługi.
  • Oświetlenie pola opisowego w zestawach klawiszy z polem opisowym.
  • Parametryzowana funkcja oświetlenia pola opisowego i LED stanu.

Dane techniczne

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C

Klasa ochronności:
III

Wskazówki

  • Profesjonalny opis dzięki usłudze wykonywania opisów Girawww.marking.gira.com.
  • Czujnik przyciskowy jest dostarczany z niezależnym od programu klawiszem do uruchamiania. Odpowiedni zestaw klawiszy do programu stylistycznego należy zamówić oddzielnie.

Zakres dostawy

  • Z dołączonymi czystymi etykietami opisowymi.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Czujnik 3 bazowy 1-/2-/3, Czujnik 3 komfort 1-/2-/3-/4-/6
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania.

Nr. katalogowy 5111 00
5112 00
5113 00
5131 00
5132 00
5133 00
5134 00
5136 00

PDF, 1.207 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


Push button sensor 3 basic 1-/2-/3-gang
Technical Documentation

Technical documentation.

Nr. katalogowy 5111 00
5112 00
5113 00

PDF, 1.864 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania