Arkusze opisowe do System 55 czujnik przyciskowy 3, przycisk przywołania, radiowy nadajnik ścienny płaski
Czujnik przyciskowy 3, przycisk przywoławczy, radiowy nadajnik ścienny płaski

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
3 x 25 pól opisowych38 x 54 mm
Nr. katalogowy 1090 00
1090 00
EAN 4010337040156
Jednostka opakowania 1
System cen 06
 

Wymagane akcesoria

Do 1090 00, jeden z następujących artykułów:
czujnik przyciskowy 2 bezpotencjałowy

czuj.prz.2 1x 24 V bezpot. POP czuj.prz.2 3x 24 V bezpot. POP

Czujniki przyciskowe KNX RF

czuj.przyc. RF 1x czuj.prz. RF 3x

Do 1089 00 jeden z następujących artykułów:
Zestawy klawiszy

zest.klaw. 2x Plus POP zest.klaw. 5x Plus (2+3) POP

Czujnik przyciskowy 3 Plus

czuj.prz.3 Plus 2x KNX

Właściwości

Właściwości

  • Nacinane arkusze opisowe z folii PET w formacieDIN A4.

Wskazówki

  • Arkusze opisówe mogą być drukowane tylko na drukarkach laserowych.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania