Może być stosowane jako puszka przelotowa i końcowa.
Do stosowania w zbiorczych instalacjach antenowych na końcu przewodu głównego z kilkoma puszkami instalacyjnymi.
Na obu przyłączach do dyspozycji jest kompletne spektrum sygnału od 4 do 2400 MHz.
Z opornikiem końcowym R 77 może być stosowane jako puszka końcowa.
Dane techniczne
Tłumienie przyłączenia:
10 dB
Tłumienie przelotu:
2,5 dB
Głębokość montażu:
28 mm
Wskazówki
Do bezodbiciowego zakończenia przewodu głównego, należy umieścić w ostatnim gnieździe antenowym.
Nadaje się do odbioru naziemnego, instalacji szerokopasmowych i odbioru satelitarnego.
Tylko do mocowania śrubowego.
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.