Ramka ozdobna do bramofonu natynkowego
2x

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
kolor aluminium
Nr. katalogowy 8502 65
8502 65
EAN 4010337032083
Jednostka opakowania 1
System cen 18
antracytowy
Nr. katalogowy 8502 67
8502 67
EAN 4010337032113
Jednostka opakowania 1
System cen 18
 

Część zamienna pasująca do

Właściwości

Właściwości

  • Kompletnie wstępnie zmontowany bramofon natynkowy do pionowego montażu natynkowego. Dzięki temu możliwy szybki i czysty montaż.
  • Wzornictwo programu stylistycznego Gira TX_44.
  • Aluminiowy profil zapewnia odporność obudowy natynkowej na odkształcenie.
  • Materiał ramki to odporny na zniszczenie termoplast stabilny wobec UV, o powierzchni trudnej do zadrapania i łatwej w pielęgnacji.
  • Zabezpieczenie przed kradzieżą za pomocą śrub z gniazdem sześciokarbowym.
  • Transmisja sygnałów i zasilanie komponentów audio i wideo poprzez zabezpieczony przed zamianą biegunów i odporny na zwarcia dwużyłowy przewód magistralny.
  • Uruchamianie przez jedną osobę dzięki łatwej procedurze uruchamiania.
  • Głośnik odporny na warunki pogodowe.
  • Wysokiej jakości mikrofon elektretowy.
  • Funkcja głośnomówiąca (rozmowa sterowana dźwiękiem z tłumieniem echa i hałasów w tle).
  • Dźwięk potwierdzenia przy naciśnięciu przycisku przywołania.
  • Regulowana głośność mowy.
  • Białe oświetlenie przycisku przywołania z technologią LED. Dzięki niewymagającej konserwacji i energooszczędnej technologii LED osiąga się równomierne, dobrze widoczne podświetlenie przycisków przywoławczych.
  • Bryzgoszczelna osłona przycisku przywoławczego z udaroodpornego tworzywa sztucznego.
  • Szyldzik z nazwiskiem na przycisku przywoławczym można wymienić bez narzędzi i bez demontażu ramki.
  • Profesjonalny opis dzięki usłudze wykonywania opisów Girawww.beschriftung.gira.delub za pomocą programu do opisywania Gira.

Dane techniczne

Zasilanie:
dwużyłowym przewodem magistralnym Gira

Przyłącza
Magistrala 2-przewodowa:
2 x zacisk śrubowy
Zasilanie dodatkowe:
2 x zacisk śrubowy

Stopień ochrony:
IP44

Temperatura otoczenia:
od -25 °C do +70 °C

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania
Strona główna System domofonowy Gira Bramofony natynkowe TX_44 Ramka ozdobna do bramofonu natynkowego 2x