Kompletnie wstępnie zmontowany bramofon natynkowy do pionowego montażu natynkowego. Dzięki temu możliwy szybki i czysty montaż.
Wzornictwo programu stylistycznego Gira TX_44.
Aluminiowy profil zapewnia odporność obudowy natynkowej na odkształcenie.
Materiał ramki to odporny na zniszczenie termoplast stabilny wobec UV, o powierzchni trudnej do zadrapania i łatwej w pielęgnacji.
Zabezpieczenie przed kradzieżą za pomocą śrub z gniazdem sześciokarbowym.
Transmisja sygnałów i zasilanie komponentów audio i wideo poprzez zabezpieczony przed zamianą biegunów i odporny na zwarcia dwużyłowy przewód magistralny.
Uruchamianie przez jedną osobę dzięki łatwej procedurze uruchamiania.
Głośnik odporny na warunki pogodowe.
Wysokiej jakości mikrofon elektretowy.
Funkcja głośnomówiąca (rozmowa sterowana dźwiękiem z tłumieniem echa i hałasów w tle).
Dźwięk potwierdzenia przy naciśnięciu przycisku przywołania.
Regulowana głośność mowy.
Białe oświetlenie przycisku przywołania z technologią LED. Dzięki niewymagającej konserwacji i energooszczędnej technologii LED osiąga się równomierne, dobrze widoczne podświetlenie przycisków przywoławczych.
Bryzgoszczelna osłona przycisku przywoławczego z udaroodpornego tworzywa sztucznego.
Szyldzik z nazwiskiem na przycisku przywoławczym można wymienić bez narzędzi i bez demontażu ramki.
Profesjonalny opis dzięki usłudze wykonywania opisów Girawww.beschriftung.gira.delub za pomocą programu do opisywania Gira.
Dane techniczne
Zasilanie:
dwużyłowym przewodem magistralnym Gira
Przyłącza
Magistrala 2-przewodowa:
2 x zacisk śrubowy
Zasilanie dodatkowe:
2 x zacisk śrubowy
Stopień ochrony:
IP44
Temperatura otoczenia:
od -25 °C do +70 °C
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.