Moduł podtynkowy USB 3.0 typu A i minijack 3,5 mm
Łącznik wtykowy, USB, rozgałęźnik kablowy, minijack

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
kremowy z połyskiem
Nr. katalogowy 5686 01
5686 01
EAN 4010337462118
Jednostka opakowania 1
System cen 01
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 5686 03
5686 03
EAN 4010337462125
Jednostka opakowania 1
System cen 01
czarny matowy
Nr. katalogowy 5686 10
5686 10
EAN 4010337462132
Jednostka opakowania 1
System cen 01
 
5686 01, artykuł wycofywany z produkcji. Dostępny do 06/2024.

Wymagane akcesoria

Jeden z następujących artykułów:
 

Ramka montażowa Ramka montażowa z klapką

Właściwości

Dane techniczne

Głębokość montażu
Sprzęg:
Min. 20 mm
Rozgałęźnik kablowy:
Min. 46 mm

Długość rozgałęźnika przewodowego (breakout cable):
200 mm

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania