Urządzenie podtynkowe cinch audio
Sprzęg

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 5631 03
5631 03
EAN 4010337460282
Jednostka opakowania 1/5
System cen 01
czarny matowy
Nr. katalogowy 5631 10
5631 10
EAN 4010337460299
Jednostka opakowania 1/5
System cen 01
 

Wymagane akcesoria

Jeden z następujących artykułów:
 

Ramka montażowa Ramka montażowa z klapką

Właściwości

Dane techniczne

Głębokość montażu
5632 ..:
20 mm
Sprzęg:
Min. 10 mm
Rozgałęźnik kablowy:
Min. 40 mm

Impedancja falowa z rozgałęźnikiem przewodowym (breakout cable):
75 Ω

Długość rozgałęźnika przewodowego (breakout cable):
200 mm

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania