Skrzynka narzędzi do interfejs do transmisji danych systemu domofonowego IP

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 5599 99
5599 99
EAN 4010337064183
Jednostka opakowania 1
System cen 20
 

Właściwości

Właściwości

  • Narzędzie do wydajnego i wygodnego uruchamiania systemów domofonowych.
  • Do parametryzacji systemów domofonowych Gira w połączeniu z asystentem GPA (Gira Project Assistant). GPA jest bezpłatnie dostępny w obszarze pobierania na stronie firmy Gira.
  • Systemy domofonowe można sparametryzować poza placem budowy, a nawet przed dostawą artykułów. Uruchamianie na miejscu jest wygodnie i wydajnie wykonywane poprzez przeniesienie danych projektu do systemu za pośrednictwem kabla sieciowego.
  • Skrzynka do uruchomienia jest dostarczana w poręcznej, wytrzymałej walizce, która zawiera wszystkie przyłącza i zasila domofonowe złącze magistralne IP.

Dane techniczne

Zasilacz:
AC 230 V~

Złącza
Napięcie sieciowe:
1 x
Sieć:
1 x RJ45
Magistrala TK:
1 x

Wskazówki

  • Do konfiguracji parametrów wymagany jest Gira Project Assistant (GPA), który jest bezpłatnie dostępny w obszarze pobierania na stronie firmy Gira.

Zakres dostawy

  • Interfejs do transmisji danych systemu domofonowego IP (nr kat.: 5500 000), zasilanie elektryczne (nr kat.: 5319 00) i przewody przyłączeniowe są objęte zakresem dostawy.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania