Moduł czytnika linii papilarnych Keyless In System 106

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
stal szlachetna
Nr. katalogowy 5551 920
5551 920
EAN 4010337072799
Jednostka opakowania 1
System cen 20
aluminium
Nr. katalogowy 5551 926
5551 926
EAN 4010337072805
Jednostka opakowania 1
System cen 20
biały beskidzki (lakierowany)
Nr. katalogowy 5551 902
5551 902
EAN 4010337072812
Jednostka opakowania 1
System cen 20
stal szlachetna V4A
Nr. katalogowy 5551 914
5551 914
EAN 4010337112860
Jednostka opakowania 1
System cen 20
brąz
Nr. katalogowy 5551 921
5551 921
EAN 4010337108252
Jednostka opakowania 1
System cen 20
 
Nowość.

Wymagane akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Moduł czytnika linii papilarnych jako profesjonalny biometryczny system kontroli dostępu bazujący na technologii skanowania powierzchni nowej generacji.
  • Uruchamianie i zarządzanie za pomocą aplikacji.
  • Zastosowanie jako urządzenie samodzielne z domofonowymi aktorami włączającymi bistabilnymi Gira lub w połączeniu z systemem domofonowym Gira jako system przyzywowy do budynków z wieloma mieszkaniami.
  • Skanowanie najgłębszej warstwy skóry z zastosowaniem wysokiej częstotliwości. Wysoki współczynnik rozpoznania i ochrona przed manipulacją.
  • Analiza unikalnych charakterystycznych właściwości funkcji życiowych ludzkiego palca.
  • Zespół czytnika linii papilarnych może zarządzać maksymalnie odciskami 99 palców.
  • Niezawodne rozpoznawanie palców, które zostały np. zranione podczas prac ogrodowych (zraniona tylko wierzchnia warstwa skóry).
  • Ochrona danych dzięki metodzie kodowania.
  • Szybki czas reakcji od przyłożenia palca do momentu zwolnienia:
    do 30 zapisanych odcisków palców — ok. 1 s,
    do 99 zapisanych odcisków palców — ok. 3 s.
  • Stylistyka nocna powierzchni czytnika linii papilarnych pozwalająca na orientację za pomocą białego oświetlenia LED, gdzie należy przyłożyć palec.
  • 360° przyłożenie palca.
  • Trójkolorowy wskaźnik stanu LED do optycznej sygnalizacji podczas programowania i obsługi.
  • Numer PIN master na załączonej zaplombowanej karcie bezpieczeństwa, jeżeli utracono odcisk palca administratora. Dzięki załączonej karcie bezpieczeństwa można fabrycznie wyzerować urządzenie.
  • Brzęczyk potwierdzający w celu akustycznej sygnalizacji dla użytkownika lub instalatora.
  • Akustyczny dźwięk ostrzegawczy w przypadku nieuprawnionego pobrania nakładki czytnika linii papilarnych w celu rozpoznawania sabotażu. Układ antysabotażowy z wyrobnikiem załączającym w systemie domofonowym.

Wejścia i wyjścia

  • Listwa wtyczkowa przewodu łączącego do systemu domofonowego Gira.

Dane techniczne

Zasilacz
System:
przewód płaski (10-żyłowy)
Magistrala 2-przewod.:
przez sterownik lub zasilanie dodatkowe (DC 24 V 300 mA)

Pobór mocy
maksymalnie:
1 W
Tryb czuwania:
700 mW z oświetleniem

przekaźnik
Obciążalność:
AC/DC 24 V / 1,6 A

Złącza
Magistrala 2-przewod.:
1 x zacisk wtykowy
Zasilacz dodatkowe:
1 x zacisk wtykowy
System:
2 x listwa wtyczkowa

Odporność ESD:
ok. 15 kV

Klasa ochronności:
IP54

Temperatura otoczenia:
-25 °C do +70 °C

:
:

Wskazówki

  • Za pomocą bramki systemu domofonowego IP można podłączyć urządzenia Keyless In do Gira HomeServer. Dzięki temu możliwe są inteligentne powiązania. I tak można np. bardzo łatwo przydzielić tymczasowe lub jednorazowe uprawnienia dostępu. Wszystkimi danymi włącznie z uprawnieniami dostępu można wtedy centralnie i wygodnie zarządzać za pomocą Gira HomeServer.
  • Palce dzieci mogą zostać rozpoznane z reguły w wieku przynajmniej 6 lat.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Moduł czytnika linii papilarnych System 106
Instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi

Nr. katalogowy 5551 ..

PDF, 383 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania