System 106 moduł przycisku przywoławczego
3x

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
stal szlachetna
Nr. katalogowy 5533 920
5533 920
EAN 4010337022565
Jednostka opakowania 1
System cen 20
Aluminium
Nr. katalogowy 5533 926
5533 926
EAN 4010337022541
Jednostka opakowania 1
System cen 20
Biały beskidzki (lakier)
Nr. katalogowy 5533 902
5533 902
EAN 4010337022534
Jednostka opakowania 1
System cen 20
Stal szlachetna V4A
Nr. katalogowy 5533 914
5533 914
EAN 4010337091981
Jednostka opakowania 1
System cen 20
brąz
Nr. katalogowy 5533 921
5533 921
EAN 4010337100881
Jednostka opakowania 1
System cen 20
 

Wymagane akcesoria

Jeden z następujących artykułów:
Obudowa natynkowa, 1x do 5x

mod.bramofonu Moduł głosowy Jeden z następujących artykułów:
Obudowa nt. podw. Obudowa nt. potrójna Obudowa NT 4x Obudowa NT 2 x 2x Obudowa NT 5x

Opcjonalne akcesoria

Opcjonalna część zamienna

System 106 Gira to nowy system instalacyjny z metalu o minimalistycznym, szlachetnym wzornictwie bez ramki, bazujący na wymiarach podstawowych 106,5 × 106,5 mm. Z modułowym bramofonem Systemu 106 Gira gościnność zaczyna się już przed drzwiami domu. Wszystkie moduły – czy to przycisków przywołania, głosowe, kamery, czy też informacyjne i zaślepiające – prezentują się jako jedna harmonijna całość. W ciemności podświetlone przyciski przywołania z polami opisowymi zapewniają dobrą czytelność i jednocześnie atrakcyjny wygląd.

Możliwość indywidualnego projektowania dzięki budowie modułowej
System 106 można stosować zarówno w domach jedno- i wielorodzinnych, jak i w budynkach biurowych, obiektach przemysłowych i hotelach. Jego modułowa budowa umożliwia indywidualne rozplanowanie systemu z uwzględnieniem wymagań w zakresie wymiarów, wzornictwa i funkcjonalności. System można w każdej chwili łatwo zmodyfikować lub rozszerzyć poprzez wymianę modułów.
Możliwa jest też wymiana płyty przedniej. W ten sposób można zmienić wygląd już zainstalowanego systemu – np. z powierzchni w kolorze białym beskidzkim na wykonaną ze stali szlachetnej – bez konieczności wymiany elektroniki.

Szlachetne materiały
Moduły pozbawione są ramek i wyposażone w płyty przednie wykonane z metalu: w dwóch wersjach ze szczotkowanej stali szlachetnej (V2A lub V4A), aluminium anodowanego C-0 lub ze stopu metali lakierowanego na kolor biały beskidzki (RAL 9016). Wytrzymałe materiały gwarantują trwałość na długie lata. Moduły kamery i moduł wyświetlający (DIN 18040) pokryte są czarnym szkłem.

Łatwa instalacja i montaż w kilku etapach
System można instalować w kilku etapach wraz z postępem prac budowlanych. W budynku w stanie surowym można zamontować np. tylko dolną część obudowy natynkowej. Przewody i moduły dołączyć można, kiedy będą potrzebne.

Możliwość indywidualnego opisywania
Usługa opisywania Gira umożliwia wykonywanie laserowych napisów na przyciskach przywołania i modułach informacyjnych.

Właściwości

Właściwości

  • Przyjemne w obsłudze, odporne na wandalizm i zadrapania przyciski przywoławcze.
  • Funkcję można łatwo zmienić, np. z 2x na 4x, poprzez wymianę przycisków.
  • Opisywanie możliwe jest na wiele sposobów.

Dane techniczne

Zasilanie
System:
przez przewód płaski, 10-żyłowy

Pobór mocy
Maksymalnie:
160 mW
Tryb czuwania:
14 mW

Przyłącza
System:
2 x listwa wtyczkowa

Temperatura otoczenia:
od -25 °C do +70 °C

Stopień ochrony:
IP54

Wskazówki

  • Profesjonalny opis dzięki usłudze wykonywania opisów Girawww.beschriftung.gira.de.

Wymiary w mm

106,5 106,5 28,7

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Modułowy i elastyczny system domofonowy
Zobacz, kto stoi przed drzwiami – przy zastosowaniu systemu 106 firmy Gira. Minimalistyczne, eleganckie wzornictwo, wytrzymałe materiały i najnowocześniejsza technologia w kompaktowej konstrukcji zapewniają komfort, bezpieczeństwo oraz elegancki wygląd na drzwiach. Modułowy system oferuje najwyższą swobodę podczas konfiguracji oraz w każdej chwili możliwość dostosowania lub rozszerzenia. System, zamontowany po prostu na ścianie, jest odpowiedni zarówno do nowych konstrukcji, jak i do modernizacji. Gira System 106 jest kompatybilny ze wszystkimi unifonami Gira i systemami domofonowymi firmy Gira.
Więcej


Więcej

Opisz swoje produkty Gira online
Wystarczą tylko cztery kroki, aby zaprojektować tu opis swojego produktu Gira i przesłać go do nas wraz z zamówieniem. Najpierw wybierz produkt. Następnie wprowadź żądany tekst i określ jego wygląd. Funkcja podglądu pozwala skontrolować projekt i obejrzeć go w formie pliku PDF. Na koniec można wygodnie zamówić zaprojektowany opis przez internet.
Więcej

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 5533920

RFA, 384 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 5533920

IFC, 12 Kb

Ładowanie


System 106 moduł przycisku przywoławczego
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania

Nr. katalogowy 5531 ..
5532 ..
5533 ..
5534 ..
5539 000

PDF, 883 Kb

Ładowanie


System komunikacji domofonowej Gira
Przewodniki / Podstawy systemu

Podstawy, przykłady planowania do systemu komunikacji domofonowej
Nr zam. 1736 85

Nr. katalogowy

PDF, 2.508 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania