Moduł nakładany do obsługi System 3000 BT, symbole strzałek
System 55

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
kremowy z połyskiem
Nr. katalogowy 5382 01
5382 01
EAN 4010337122524
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 5382 03
5382 03
EAN 4010337122531
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
czysta biel, matowy
Nr. katalogowy 5382 27
5382 27
EAN 4010337122593
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
antracytowy
Nr. katalogowy 5382 28
5382 28
EAN 4010337122609
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
kolor aluminium
Nr. katalogowy 5382 26
5382 26
EAN 4010337122579
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
czarny matowy
Nr. katalogowy 5382 005
5382 005
EAN 4010337122616
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
szary matowy
Nr. katalogowy 5382 015
5382 015
EAN 4010337122623
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
stal szlachetna
Nr. katalogowy 5382 600
5382 600
EAN 4010337122630
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
 

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Eksploatacja z zastosowaniem podtynkowego sterownika żaluzjowego z programu System 3000.
  • Obsługa żaluzji, rolet i markiz.
  • W przypadku zastosowania podtynkowego sterownika żaluzjowego istnieje możliwość zapisu indywidualnej pozycji pośredniej.
  • Nadaje się również do zastosowań oświetleniowych.
  • Obsługa i programowanie za pomocą mobilnego urządzenia końcowego (smartfon lub tablet) poprzez łącze Bluetooth® przy użyciu aplikacji Gira System 3000.
  • Praca z podtynkowym wkładem sterującym, ściemniającym lub żaluzjowym, wzgl. 3-żyłowym podtynkowym urządzeniem dodatkowym systemu 3000.

Funkcje klawisza

  • Obsługa zasłon i oświetlenia.
  • Możliwość zaprogramowania czasu pracy i indywidualnej pozycji pośredniej za pomocą podtynkowego sterownika żaluzjowego systemu 3000.
  • Możliwość zaprogramowania jasności włączania oświetlenia za pomocą ściemniacza podtynkowego systemu 3000 lub modułu sterującego Power DALI.

Funkcje z aplikacją Gira System 3000

  • Obsługa zasłon i oświetlenia z sygnalizacją stanu.
  • Wskazywanie aktualnej pozycji zasłon lub ustawienia ściemnienia.
  • Aktywacja/dezaktywacja trybu automatycznego.
  • Regulowany tryb nocny. Diody stanu i funkcyjne nie świecą na stałe.
  • Programowanie maks. 40 indywidualnych punktów sterowania czasowego.
  • Do każdego punktu czasowego można zapisać przyporządkowane pozycje żaluzji i listew lub wartości przełączania i ściemniania.
  • Możliwość kopiowania czasów sterowania na inne urządzenia.
  • Przełączanie przy wschodzie lub zachodzie słońca (funkcja Astro).
  • Optymalizacja czasu astronomicznego dzięki funkcji śledzenia lokalizacji.
  • Ustawianie przesunięcia czasu astronomicznego.
  • Funkcja losowa.
  • Automatyczna aktualizacja daty i godziny przy połączeniu ze smartfonem lub tabletem.
  • Możliwość zabezpieczenia hasłem programów czasowych i konfiguracji.
  • Zapis pozycji zasłon, czasu przesuwania zasłon, czasu sterowania listwami żaluzji.
  • Możliwość przestawienia na tryb inwersyjny w przypadku podtynkowych sterowników żaluzjowych.
  • Ustawianie maksymalnej i minimalnej jasności w przypadku ściemniaczy podtynkowych.

Dane techniczne

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C

Dokładność ruchu
na miesiąc:
± 10 s

Rezerwa pracy zegara:
ok. 4 h

Częstotliwość radiowa:
2,402 do 2,480 GHz

Moc nadawcza:
maks. 2,5 mW, klasa 2

Zasięg nadajnika:
typ. 10 m

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C

Wskazówki

  • Przy połączeniu z aplikacją Gira System 3000 aktualizowana jest godzina.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Pobieranie (en)


Blind timer and timer BT, Operating top unit BT
Operating instructions

Operating instructions.

Nr. katalogowy 5367 ..
5381 ..
5368 ..
5382 ..

PDF, 191 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania