Czasowy sterownik żaluzjowy i zegar sterujący System 3000 BT
System 55

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
kremowy z połyskiem
Nr. katalogowy 5381 01
5381 01
EAN 4010337122302
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 5381 03
5381 03
EAN 4010337122319
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
czysta biel matowa
Nr. katalogowy 5381 27
5381 27
EAN 4010337122333
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
antracytowy
Nr. katalogowy 5381 28
5381 28
EAN 4010337122340
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
kolor aluminium
Nr. katalogowy 5381 26
5381 26
EAN 4010337122326
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
czarny matowy
Nr. katalogowy 5381 005
5381 005
EAN 4010337122357
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
szary matowy
Nr. katalogowy 5381 015
5381 015
EAN 4010337122364
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
stal szlachetna
Nr. katalogowy 5381 600
5381 600
EAN 4010337122371
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
 

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Eksploatacja z zastosowaniem podtynkowego sterownika żaluzjowego z programu System 3000.
  • Obsługa żaluzji, rolet i markiz.
  • W przypadku zastosowania podtynkowego sterownika żaluzjowego istnieje możliwość zapisu indywidualnej pozycji pośredniej.
  • Nadaje się również do zastosowań oświetleniowych.
  • Ręczna i sterowana czasowo obsługa np. żaluzji, rolet, markiz, oświetlenia lub wentylatorów.
  • Obsługa i programowanie za pomocą mobilnego urządzenia końcowego (smartfon lub tablet) poprzez łącze Bluetooth® przy użyciu aplikacji Gira System 3000.
  • Praca z podtynkowym wkładem sterującym, ściemniającym lub żaluzjowym, lub 3-żyłowym podtynkowym urządzeniem dodatkowym System 3000.

Funkcje klawisza

  • Obsługa zasłon i oświetlenia.
  • Funkcja blokady blokuje obsługę dodatkowego urządzenia i dezaktywuje tryb automatyczny.
  • Aktywacja/dezaktywacja trybu automatycznego.
  • Możliwość zaprogramowania czasu pracy i indywidualnej pozycji pośredniej za pomocą podtynkowego sterownika żaluzjowego systemu 3000.
  • Możliwość zaprogramowania jasności włączania oświetlenia za pomocą ściemniacza podtynkowego systemu 3000 lub modułu sterującego Power DALI.
  • Regulowany tryb nocny. Diody stanu i funkcyjne nie świecą na stałe.

Funkcje z aplikacją Gira System 3000

  • Obsługa zasłon i oświetlenia z sygnalizacją stanu.
  • Wskazywanie aktualnej pozycji zasłon lub ustawienia ściemnienia.
  • Programowanie maks. 40 indywidualnych punktów sterowania czasowego.
  • Do każdego punktu czasowego można zapisać przyporządkowane pozycje żaluzji i listew lub wartości przełączania i ściemniania.
  • Możliwość kopiowania czasów sterowania na inne urządzenia.
  • Przełączanie przy wschodzie lub zachodzie słońca (funkcja Astro).
  • Optymalizacja czasu astronomicznego dzięki funkcji śledzenia lokalizacji.
  • Ustawianie przesunięcia czasu astronomicznego.
  • Funkcja losowa.
  • Automatyczna aktualizacja daty i godziny przy połączeniu ze smartfonem lub tabletem.
  • Możliwość zabezpieczenia hasłem programów czasowych i konfiguracji.
  • Zapis pozycji zasłon, czasu przesuwania zasłon, czasu sterowania listwami żaluzji.
  • Możliwość przestawienia na tryb inwersyjny w przypadku podtynkowych sterowników żaluzjowych.
  • Ustawianie maksymalnej i minimalnej jasności w przypadku ściemniaczy podtynkowych.
  • Opcjonalnie:czujnik jasności i temperatury System 3000 Bluetooth® umożliwia funkcję ochrony przed promieniowaniem słonecznym i funkcję zmierzchową.

Dane techniczne

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C

Dokładność ruchu
na miesiąc:
± 10 s

Rezerwa pracy zegara:
ok. 4 h

Częstotliwość radiowa:
2,402 do 2,480 GHz

Moc nadawcza:
maks. 2,5 mW, klasa 2

Zasięg nadajnika:
typ. 10 m

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C

Wskazówki

  • Przy połączeniu z aplikacją Gira System 3000 aktualizowana jest godzina.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Moduł nakładany do obsługi System, Czasowy sterownik żaluzjowy i zegar sterujący BT
Instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi.

Nr. katalogowy 5367 ..
5381 ..
5368 ..
5382 ..

PDF, 200 Kb

Ładowanie


PSTI Statement of Compliance

Nr. katalogowy

PDF, 281 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania