Moduł nakładany czujnika ruchu System 3000, 1,10 m, Standard z czasem opóźnienia
System 55

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
kremowy z połyskiem
Nr. katalogowy 5379 01
5379 01
EAN 4010337124801
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 5379 03
5379 03
EAN 4010337124818
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
czysta biel, matowy
Nr. katalogowy 5379 27
5379 27
EAN 4010337124832
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
antracytowy
Nr. katalogowy 5379 28
5379 28
EAN 4010337124849
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
kolor aluminium
Nr. katalogowy 5379 26
5379 26
EAN 4010337124825
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
szary matowy
Nr. katalogowy 5379 015
5379 015
EAN 4010337124863
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
czarny matowy
Nr. katalogowy 5379 005
5379 005
EAN 4010337124856
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
stal szlachetna
Nr. katalogowy 5379 600
5379 600
EAN 4010337124962
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
 
Nowość.

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Automatyczne przełączanie oświetlenia w zależności od termicznej detekcji ruchu oraz jasności otoczenia.
  • Praca z podtynkowym sterownikiem, ściemniaczem lub wtórnikiem 3-żyłowym systemu 3000.
  • Rozszerzenie zakresu wykrywania w połączeniu z 3-przewodowym wtórnikiem podtynkowym.
  • Regulowany czas opóźnienia
  • Ustawianie progu jasności.
  • Czułość ustawiona na stałe na 75%.
  • W przypadku połączenia wtórnika podtynkowego System 3000 z modułem nakładanym do obsługi lub przyciskiem mechanicznym do urządzenia podstawowego możliwe jest włączenie lub ściemnienie oświetlenia na czas opóźnienia.

Ze ściemniaczem podtynkowym systemu 3000

  • Włączanie z ostatnio ustawionym poziomem jasności lub zapisanym poziomem jasności podstawowej.
  • Jasność włączania można trwale zapisać tylko za pomocą wtórnika podtynkowego systemu 3000 z wyświetlaczem do obsługi.

Dane techniczne

Kąt rejestracji:
180°

Czas opóźnienia
możliwość regulacji:
10 s do 30 min

Wartość jasności
możliwość regulacji:
ok. 5 do 500 lx
stała:
Tryb pracy dziennej

Czułość
ustawiona na stałe na:
75%

Stopień ochrony
System 55, Gira F100:
IP20
TX_44:
IP44

Wysokość montażu do 1,10 m
Obszar rozpoznawania do przodu:
maks. 32 m
Zasięg w każdą stronę:
maks. 19 m

Temperatura otoczenia:
od -20 °C do +45 °C

Wskazówki

  • Obszar wykrywania jest skierowany poziomo i podczas użytkowania na zewnątrz nie jest ograniczony. Z tego względu, w przypadku zastosowań na zewnątrz, należy zwrócić uwagę na przydatność miejsca montażu lub użyć nasadzanej czujki ruchu 2,20 m.

Zakres dostawy

  • Zaślepka nasadzana do ograniczania obszaru rejestracji należy do zakresu dostawy.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Pobieranie (en)


Motion detector top unit 1.10 m / 2,20 m Standard
Operating instructions

User manual.

Nr. katalogowy 5373 ..
5375 ..
5379 ..

PDF, 3.596 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania