Moduł nakładany czujnika ruchu System 3000, 2,20 m, Komfort BT
System 55

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
kremowy z połyskiem
Nr. katalogowy 5376 01
5376 01
EAN 4010337050261
Jednostka opakowania 1
System cen 02
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 5376 03
5376 03
EAN 4010337050537
Jednostka opakowania 1
System cen 02
czysta biel, matowy
Nr. katalogowy 5376 27
5376 27
EAN 4010337050612
Jednostka opakowania 1
System cen 02
antracytowy
Nr. katalogowy 5376 28
5376 28
EAN 4010337050636
Jednostka opakowania 1
System cen 02
kolor aluminium
Nr. katalogowy 5376 26
5376 26
EAN 4010337050575
Jednostka opakowania 1
System cen 02
czarny matowy
Nr. katalogowy 5376 005
5376 005
EAN 4010337050650
Jednostka opakowania 1
System cen 02
szary matowy
Nr. katalogowy 5376 015
5376 015
EAN 4010337087304
Jednostka opakowania 1
System cen 02
stal szlachetna (lakierowana)
Nr. katalogowy 5376 600
5376 600
EAN 4010337050674
Jednostka opakowania 1
System cen 02
 

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Automatyczne przełączanie oświetlenia w zależności od termicznej detekcji ruchu oraz jasności otoczenia.
  • Praca z podtynkowym sterownikiem, ściemniaczem lub wtórnikiem 3-żyłowym systemu 3000.
  • Rozszerzenie zakresu wykrywania w połączeniu z 3-przewodowym wtórnikiem podtynkowym.
  • W przypadku połączenia wtórnika podtynkowego System 3000 z modułem nakładanym do obsługi lub przyciskiem mechanicznym do urządzenia podstawowego możliwe jest włączenie lub ściemnienie oświetlenia na czas opóźnienia.
  • Możliwe ręczne przełączanie między trybem automatycznym, trwałym włączaniem i trwałym wyłączaniem na urządzeniu.

Z łącznikiem podtynkowym systemu 3000

  • Praca krótkotrwała.

Ze ściemniaczem podtynkowym systemu 3000

  • Włączanie z ostatnio ustawionym poziomem jasności lub zapisanym poziomem jasności podstawowej.
  • Jasność włączania można trwale zapisać tylko za pomocą wtórnika podtynkowego systemu 3000 z wyświetlaczem do obsługi.
  • Funkcja oświetlenia podstawowego.
  • Funkcja podświetlenia nocnego.

Funkcje z aplikacją Gira System 3000

  • Ustawianie progu jasności.
  • Czułość obu czujników regulowana indywidualnie (0, 25, 50, 75, 100%).
  • Ustawianie czasu opóźnienia.
  • Funkcje wymuszone: Tryb automatyczny, czas włączania/wyłączania, ograniczenie czasowe włączania/wyłączania na 0,5 do 5 godzin.
  • Symulacja obecności.
  • Ostrzeżenie o wyłączeniu.
  • Tryb pracy dziennej.
  • Test działania.
  • Funkcja zegara sterującego.
  • Funkcja alarmowa.

Dane techniczne

Kąt rejestracji:
180°

Wartość jasności
możliwość regulacji:
ok. 5 do 500 lx
stała:
Tryb pracy dziennej

Czułość:
0, 25, 50, 75, 100%

Stopień ochrony
System 55, Gira F100:
IP20
TX_44:
IP44

Czas opóźnienia:
ok. 10 s do 60 min

Wysokość montażu do 2,20 m
Obszar rozpoznawania do przodu:
maks. 15 m
Zasięg w każdą stronę:
maks. 10 m

Wysokość montażu do 1,10 m
Obszar rozpoznawania do przodu:
maks. 10 m
Zasięg w każdą stronę:
maks. 9 m

Moc nadawcza:
maks. 2,5 mW, klasa 2

Zasięg nadajnika:
typ. 10 m

Temperatura otoczenia:
od -20 °C do +45 °C

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 537626

RFA, 524 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 537626

IFC, 73 Kb

Ładowanie


Moduł nakładany czujnika ruchu, 1,10 m / 2,20 m Komfort BT
Instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi.

Nr. katalogowy 5374 ..
5376 ..

PDF, 2.039 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania