możliwość regulacji:
ok. 5 do 500 lx
stała:
Tryb pracy dziennej
System 55, Gira F100:
IP20
Czas opóźnienia:
ok. 2 min stały
Wysokość montażu do 2,20 m
Obszar rozpoznawania do przodu:
maks. 15 m
Zasięg w każdą stronę:
maks. 10 m
Wysokość montażu do 1,10 m
Obszar rozpoznawania do przodu:
maks. 10 m
Zasięg w każdą stronę:
maks. 9 m
Temperatura otoczenia:
od -20 °C do +45 °C