Moduł nakładany czujnika ruchu System 3000, 2,20 m Standard
System 55

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
kremowy z połyskiem
Nr. katalogowy 5375 01
5375 01
EAN 4010337051138
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 5375 03
5375 03
EAN 4010337051145
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
czysta biel matowa
Nr. katalogowy 5375 27
5375 27
EAN 4010337051169
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
antracytowy
Nr. katalogowy 5375 28
5375 28
EAN 4010337051176
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
kolor aluminium
Nr. katalogowy 5375 26
5375 26
EAN 4010337051152
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
czarny matowy
Nr. katalogowy 5375 005
5375 005
EAN 4010337051183
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
szary matowy
Nr. katalogowy 5375 015
5375 015
EAN 4010337087298
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
stal szlachetna (lakierowana)
Nr. katalogowy 5375 600
5375 600
EAN 4010337051190
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
 

Wymagane akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Automatyczne przełączanie oświetlenia w zależności od termicznej detekcji ruchu oraz jasności otoczenia.
  • Praca z podtynkowym sterownikiem, ściemniaczem lub wtórnikiem 3-żyłowym systemu 3000.
  • Rozszerzenie zakresu wykrywania w połączeniu z 3-przewodowym wtórnikiem podtynkowym.
  • Ustawianie progu jasności.
  • Regulacja 4 stopni czułości.
  • W przypadku połączenia wtórnika podtynkowego System 3000 z modułem nakładanym do obsługi lub przyciskiem mechanicznym do urządzenia podstawowego możliwe jest włączenie lub ściemnienie oświetlenia na czas opóźnienia.

Ze ściemniaczem podtynkowym systemu 3000

  • Włączanie z ostatnio ustawionym poziomem jasności lub zapisanym poziomem jasności włączania.
  • Jasność włączania można trwale zapisać tylko za pomocą wtórnika podtynkowego systemu 3000 z wyświetlaczem do obsługi.

Dane techniczne

Kąt rejestracji:
180°

Wartość jasności
możliwość regulacji:
ok. 5 do 500 lx
stała:
Tryb pracy dziennej

Czułość:
25, 50, 75, 100 %

Stopień ochrony
System 55, Gira F100:
IP20
TX_44:
IP44

Czas opóźnienia:
ok. 2 min stały

Wysokość montażu do 2,20 m
Obszar rozpoznawania do przodu:
maks. 15 m
Zasięg w każdą stronę:
maks. 10 m

Wysokość montażu do 1,10 m
Obszar rozpoznawania do przodu:
maks. 10 m
Zasięg w każdą stronę:
maks. 9 m

Temperatura otoczenia:
od -20 °C do +45 °C

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 537503

RFA, 524 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 537503

IFC, 73 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Nr. katalogowy

PDF, 9.766 Kb

Ładowanie


Motion detector top unit 1.10 m / 2,20 m Standard
Operating instructions

User manual.

Nr. katalogowy 5373 ..
5375 ..
5379 ..

PDF, 3.596 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania