Czasowy sterownik żaluzjowy i zegar sterujący System 3000

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 5366 112
5366 112
EAN 4010337027492
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
 

Wymagane akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Obsługa przez pojemnościową powierzchnię czujnika.
  • Szybkie programowanie w celu przejęcia aktualnego czasu jako zaprogramowanego czasu przesuwania/przełączania.
  • Automatyczna zmiana czasu letniego i zimowego, z możliwością wyłączenia.
  • Regulowane przełączanie przy wschodzi i zachodzie Słońca (funkcja Astro) dla 18 krajów.
  • Czas astronomiczny dla wschodu i zachodu Słońca regulowany indywidualnie o ±2 godziny.
  • Funkcja blokady blokuje obsługę dodatkowego urządzenia i dezaktywuje tryb automatyczny.
  • Wyświetlacz wyłącza się po 2 minutach, możliwe trwałe wyświetlanie aktualnego czasu.
  • Programowanie czasu podnoszenia i opuszczania żaluzji lub dwóch czasów włączania i wyłączania dla dni tygodnia od poniedziałku do piątku oraz dla soboty i niedzieli.

Dane techniczne

Dokładność ruchu
na miesiąc:
±10 s

Rezerwa pracy zegara:
Ok. 4 godziny

Temperatura otoczenia:
-5°C do +45°C

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Gira Smart Home
Broszury

Nr. katalogowy

PDF, 1.902 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania