Interfejs do transmisje danych RF (karta USB) do KNX

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Pamięć USB
Nr. katalogowy 5120 00
5120 00
EAN 4010337017271
Jednostka opakowania 1
System cen 06
 
Za pomocą urządzeń systemowych KNX RF poprzez ETS można zintegrować i ustawić parametry czujników przyciskowych RF do KNX oraz nadajników ręcznych RF do KNX w strukturze KNX.

Właściwości

Właściwości

  • Urządzenie służy jako interfejs bezprzewodowej komunikacji między komputerem a urządzeniem KNX poprzez KNX RF (radio).
  • Połączenie między komputerem następuje poprzez port USB (USB 2.0 typ A).
  • Za pomocą pamięci USB można wykonywać adresowanie, programowanie i diagnostykę urządzeń KNX poprzez oprogramowanie rozruchowe od wersji ETS5.
  • Szybkie pobieranie dużych aplikacji dzięki obsłudze Long Frame od ETS5.
  • Obsługuje KNX Data Secure, dzięki czemu można przekazywać zaszyfrowane telegramy.

Dane techniczne

Medium KNX:
RF1.R

Tryb uruchomienia:
Tryb S

Zasilacz:
DC 5 V poprzez port USB

Wersja USB:
2.0 lub nowsza

Przyłącze USB:
Typ A

Temperatura otoczenia:
-5 °C do +45 °C

Wilgotność względna:
Maks. 80% (bez kondensacji)

Częstotliwość radiowa:
868,3 MHz

Moc nadawcza:
maks. 20 mW

Zasięg (na zewnątrz):
ok. 100 m

Wskazówki

  • Odpowiedni do komputerów i laptopów z systemem operacyjnym Windows.
  • Automatyczna instalacja komunikacji z komputerem poprzez profil HID.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

System Gira KNX RF
Więcej

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Interfejs danych USB KNX RF (pamięć przenośna USB)
Instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi

Nr. katalogowy 5120 00

PDF, 325 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


KNX RF
Technical Documentation

System documentation

Nr. katalogowy

PDF, 7.242 Kb

Ładowanie


KNX RF USB data interface (USB stick)
Technical Documentation

Technical documentation

Nr. katalogowy 5120 00

PDF, 7.434 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania