Gira wykorzystuje pliki cookie do stron internetowych w domenie gira.de. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji o wykorzystywanych przez nas lub osoby trzecie plikach cookie oraz możliwościach ich wyłączenia znajdziesz w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Złącze danych KNX RF (pamięć USB)

Porównanie artykułów | 1

Pamięć USB
Nr. katalogowy 5120 00
EAN 4010337017271
Jednostka opakowania 1
System cen 06

 
Za pomocą urządzeń systemowych KNX RF poprzez ETS można zintegrować i ustawić parametry czujników przyciskowych KNX RF oraz nadajników ręcznych KNX RF w strukturze KNX.

Właściwości

  • Urządzenie służy jako interfejs bezprzewodowej komunikacji między komputerem a urządzeniem KNX poprzez KNX RF (radio).
  • Połączenie między komputerem następuje poprzez port USB (USB 2.0 typ A).
  • Za pomocą pamięci USB można wykonywać adresowanie, programowanie i diagnostykę urządzeń KNX poprzez oprogramowanie rozruchowe od wersji ETS5.

Dane techniczne

Medium KNX:
RF1.R

Tryb uruchomienia:
Tryb S

Zasilacz:
DC 5 V poprzez port USB

Wersja USB:
2.0 lub nowsza

Przyłącze USB:
Typ A

Temperatura otoczenia:
-5 °C do +45 °C

Wilgotność względna:
Maks. 80% (bez kondensacji)

Częstotliwość radiowa:
868,3 MHz

Moc nadawcza:
maks. 20 mW

Zasięg (na zewnątrz):
ok. 100 m

Wskazówki

  • Odpowiedni do komputerów i laptopów z systemem operacyjnym Windows.
  • Automatyczna instalacja komunikacji z komputerem poprzez profil HID.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

System Gira KNX RF
Więcej


Arkusz danych

Ładowanie
Nr. katalogowy
Format pliku
PDF
Wielkość pliku

Oprogramowanie

Ładowanie
Nr. katalogowy
Format pliku
TXT
Wielkość pliku

Interfejs danych USB KNX RF (pamięć przenośna USB)
Instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi

Ładowanie
Nr. katalogowy
5120 00
Format pliku
PDF
Wielkość pliku
325 Kb

Pobieranie (en)

KNX RF
Technical Documentation

System documentation

Ładowanie
Nr. katalogowy
Format pliku
PDF
Wielkość pliku
8.098 Kb

KNX RF USB data interface (USB stick)
Technical Documentation

Technical documentation

Ładowanie
Nr. katalogowy
5120 00
Format pliku
PDF
Wielkość pliku
7.434 Kb

Wykaz urządzeń

0 art.
Do wykazu części