Nowość

Czujnik przyciskowy 4 24 V 4x

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
biały
Nr. katalogowy 5054 003
5054 003
EAN 4010337074922
Jednostka opakowania 1
System cen 02
antracytowy
Nr. katalogowy 5054 028
5054 028
EAN 4010337074939
Jednostka opakowania 1
System cen 02
 
Nowość.

Wymagane akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Czujnik przyciskowy 4 do podłączania do systemów sterowania 24 V.
  • Powierzchnia obsługi wykonana z wysokiej jakości naturalnego materiału o grubości trzech milimetrów (szkło, stal szlachetna, aluminium).
  • Dwie białe diody stanu na jeden klawisz.
  • Pomiar temperatury pomieszczenia za pomocą wbudowanego czujnika (PT1000).

Dane techniczne

przycisk
Napięcie znamionowe:
AC/DC 24 V SELV
Obciążalność prądowa:
20 mA na przycisk
Rezystancja wyjściowa:
880 Ω

LED
Napięcie znamionowe:
DC 24 V SELV
Pobór prądu:
ok. 1 mA na diodę

Czujnik temperatury:
PT1000, klasa B

Klasa ochronności:
III

Głębokość montażu:
16 mm

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C

Wskazówki

  • Nadaje się tylko do obwodów prądowych SELV.
  • Profesjonalny opis dzięki usłudze wykonywania opisów Girawww.marking.gira.com.
  • Czujnik przyciskowy jest dostarczany z niezależnym od programu klawiszem do uruchamiania. Odpowiedni zestaw klawiszy do programu stylistycznego należy zamówić oddzielnie.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 5054003

RFA, 408 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 5054003

IFC, 54 Kb

Ładowanie


Czujnik przyciskowy 4 24 V
Instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi.

Nr. katalogowy 5051 ..
5052 ..
5054 ..

PDF, 474 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania