Czujnik przyciskowy 4 do podłączania do systemów sterowania 24 V.
Powierzchnia obsługi wykonana z wysokiej jakości naturalnego materiału o grubości trzech milimetrów (szkło, stal szlachetna, aluminium).
Dwie białe diody stanu na jeden klawisz.
Pomiar temperatury pomieszczenia za pomocą wbudowanego czujnika (PT1000).
Dane techniczne
Przyciski
Napięcie znamionowe:
AC/DC 24 V SELV
Obciążalność prądowa:
20 mA na przycisk
Rezystancja wyjściowa:
880 Ω
LED
Napięcie znamionowe:
DC 24 V SELV
Pobór prądu:
ok. 1 mA na diodę
Czujnik temperatury:
PT1000, klasa B
Klasa ochronności:
III
Głębokość montażu:
16 mm
Temperatura otoczenia:
-5 °C do +45 °C
Wskazówki
Nadaje się tylko do obwodów prądowych SELV.
Profesjonalne opisy dzięki usłudze wykonywania opisów Gira pod adresem www.marking.gira.com.
Czujnik przyciskowy jest dostarczany z neutralnym wobec programu stylistycznego klawiszem do uruchamiania. Odpowiedni zestaw klawiszy do programu stylistycznego należy zamówić oddzielnie.
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.