Czujnik przyciskowy 4.95, 24 V 1x

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
biały
Nr. katalogowy 5051 003
5051 003
EAN 4010337074960
Jednostka opakowania 1
System cen 02
antracytowy
Nr. katalogowy 5051 028
5051 028
EAN 4010337074977
Jednostka opakowania 1
System cen 02
 

Wymagane akcesoria

Jeden z następujących artykułów:
 

zest.klaw. 1x czuj.prz.4.95 zest.klaw. 1x m.opis. czuj.prz.4.95

Właściwości

Właściwości

  • Czujnik przyciskowy 4.95 do podłączania do systemów sterowania 24 V.
  • Czujnik przyciskowy 4.95 należy uzupełnić o osobno zamawiane zestawy klawiszy.
    Powierzchnie obsługi zestawów klawiszy są wykonane z wysokiej jakości naturalnego materiału o grubości trzech milimetrów, takiego jak szkło, stal szlachetna lub aluminium.
  • Dwie białe diody stanu na jeden klawisz.
  • Pomiar temperatury pomieszczenia za pomocą wbudowanego czujnika (PT1000).

Dane techniczne

przycisk
Napięcie znamionowe:
AC/DC 24 V SELV
Obciążalność prądowa:
20 mA na przycisk
Rezystancja wyjściowa:
880 Ω

LED
Napięcie znamionowe:
DC 24 V SELV
Pobór prądu:
ok. 1 mA na diodę

Czujnik temperatury:
PT1000, klasa B

Klasa ochronności:
III

Głębokość montażu:
16 mm

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C

Wskazówki

  • Nadaje się tylko do obwodów prądowych SELV.
  • Profesjonalny opis dzięki usłudze wykonywania opisów Girawww.marking.gira.com.

Zakres dostawy

  • Czujnik przyciskowy jest dostarczany z niezależnym od programu klawiszem do uruchamiania. Odpowiedni zestaw klawiszy do programu stylistycznego należy zamówić oddzielnie.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 5051003

RFA, 368 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 5051003

IFC, 35 Kb

Ładowanie


Czujnik przyciskowy 4.95, 24 V
Instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi.

Nr. katalogowy 5051 ..
5052 ..
5054 ..

PDF, 484 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania