Aktor włączający bistabilny 16x 16 A / aktor żaluzjowy 8x 16 A Standard do Gira One i KNX

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Urządzenie modułowe
Nr. katalogowy 5028 00
5028 00
EAN 4010337061076
Jednostka opakowania 1
System cen 66
 

Opis alternatywny

Opcjonalne akcesoria

W zależności od parametryzacji aktor może być stosowany jako aktor włączający bistabilny lub jako aktor żaluzjowy. Możliwe są także formy mieszane z wyrobników załączających i żaluzjowych. Do funkcji wyrobnika żaluzjowego dwa sąsiadujące wyjścia przekaźnikowe są zbierane w wyjście żaluzjowe.

Właściwości

Właściwości

    Funkcja w systemie Gira One

    • Aktor do włączania odbiorników lub sterowania pracą żaluzji, rolety, markizy, okna dachowego.
    • W trybie żaluzji sąsiednie wyjścia (A1/A2, A3/A4...) są łączone w jedno wyjście żaluzji.
    • Możliwa jest praca mieszana na jednym aktorze (np. żaluzje A1 i A2, żaluzje A3 i A4, przełączanie A5, przełączanie A6 itp.).
    • Ręczne uruchamianie wyjść.
    • Programowanie i uruchamianie za pomocą asystenta Gira Project Assistant (GPA) od wersji 5.0.
    • Szyfrowana transmisja danych między urządzeniami Gira One.

    Funkcja zacieniania i wentylacji

    • Obsługa żaluzji listwowych, rolet, markiz, okien dachowych lub świetlików kopułkowych.
    • Opcjonalne ustawianie czasów przesuwania.
    • Funkcja ochrony przed promieniowaniem słonecznym z pozycją zasłon lub listew na początku lub na końcu funkcji może być aktywowana dla każdego wyjścia.
    • Ustawianie czasu opóźnienia aktywacji funkcji na początku lub na zakończenie aktywności promieniowania słonecznego.
    • Napinanie poszycia markizy.
    • W przypadku aktywnego alarmu wiatrowego, np. przy zastosowaniu konwencjonalnej stacji pogodowej z bezpotencjałowymi wyjściami przekaźnikowymi dla funkcji alarmu wiatrowego, żaluzje podnoszą się i są automatycznie blokowane. Stan wejścia binarnego jest monitorowany cyklicznie.
    • W przypadku aktywnego alarmu deszczowego, np. przy zastosowaniu konwencjonalnej stacji pogodowej z bezpotencjałowymi wyjściami przekaźnikowymi funkcji alarmu deszczowego, okna lub świetliki kopułkowe zamykają się natychmiast i są automatycznie blokowane. Stan wejścia binarnego jest monitorowany cyklicznie.
    • W przypadku aktywnego alarmu mrozowego, np. przy zastosowaniu konwencjonalnej stacji pogodowej z bezpotencjałowymi wyjściami przekaźnikowymi dla funkcji alarmu mrozowego, aktywny ruch rolet jest zatrzymywany i blokowany w celu ochrony silnika rolet. Stan wejścia binarnego jest monitorowany cyklicznie.
    • Kontrola kontaktronu drzwiowego i wizualizacja w aplikacji Smart Home: otwarte drzwi powodują podniesienie i zablokowanie żaluzji lub rolet.

    Funkcje włączania

    • Tryb mechanizmu zamykającego lub otwierającego.
    • Ustawianie opóźnienia włączania lub wyłączania.
    • Funkcja oświetlenia klatki schodowej – możliwość dodatkowego ustawienia czasu wstępnego ostrzegania.
    • Parametryzacja funkcji włączania np. oświetlenia lub gniazd wtyczkowych, funkcji bramy garażowej lub funkcji otwierania drzwi.
    • Funkcja bramy garażowej: możliwe ustawienie czasu zamykania przekaźnika.
    • Funkcja otwierania drzwi: możliwe ustawienie czasu zamykania przekaźnika.

    Funkcja w systemie Gira KNX

    • Możliwość ustawienia pracy żaluzji lub przełączania. W trybie żaluzji sąsiednie wyjścia (A1/A2, A3/A4...) są łączone każdorazowo w jedno wyjście żaluzjowe. Możliwa jest praca mieszana na jednym aktorze (np. żaluzje A1 i A2, żaluzje A3 i A4, przełączanie A5, przełączanie A6 itp.).
    • Wychodzące komunikaty zwrotne lub stanu mogą zostać opóźnione globalnie po przywróceniu zasilania magistrali lub zakończeniu programowania ETS.
    • Ręczna obsługa wyjść niezależnie od KNX z inteligentnymi wskaźnikami stanu LED w celu oszczędzania energii.
    • Rozszerzona obsługa ręczna: przełączanie między trybem pracy żaluzji a trybem przełączania przed uruchomieniem ETS.
    • Funkcja heartbeat do monitorowania urządzenia, cykliczne wysyłanie telegramów 1-bitowych.
    • Przekaźniki bistabilne.
    • Zasilanie z magistrali KNX, nie wymaga dodatkowego zasilania.
    • Uproszczone połączenie zaciskowe (bez nakładania się zacisków).

    Funkcje żaluzji

    • Możliwość parametryzacji trybu pracy: Obsługa żaluzji, rolet, markiz, okien dachowych lub klap wentylacyjnych.
    • Oddzielnie parametryzowane czasy przesuwania zasłony z wydłużeniem czasu przesuwania dla ruchu do górnej pozycji krańcowej.
    • W przypadku żaluzji listwowych można niezależnie ustawić czasu ruchu listew.
    • Możliwość ustawienia czasu przełączania przy zmianie kierunku i czasów pracy krótko- i długotrwałej (Step, Move).
    • Komunikat zwrotny pozycji zasłony lub listew żaluzji. Ponadto można zgłaszać nieprawidłową pozycję zasłony lub ruch napędu.
    • Przyporządkowania do maksymalnie 5 różnych funkcji bezpieczeństwa (3 alarmy wiatrowe, 1 alarm deszczowy, 1 alarm mrozowy), do wyboru z nadzorem cyklicznym. Funkcje bezpieczeństwa (obiekty, czasy cyklu, priorytet) są tworzone dla wszystkich wyjść w zależności od urządzenia. Przyporządkowanie poszczególnych wyjść do funkcji bezpieczeństwa i reakcji bezpieczeństwa może być parametryzowane w zależności od kanału.
    • Możliwość realizacji funkcji blokady dla każdego wyjścia żaluzji.
    • Prosta ochrona przeciwsłoneczna: Funkcja ochrony przeciwsłonecznej ze stałą i zmienną pozycją kurtyny lub listew na początku lub na końcu funkcji może być aktywowana oddzielnie w przypadku każdego wyjścia.
    • Możliwość ustawienia maks. 16 scen wewnętrznych na każde wyjście.
    • Funkcja pamięci scen: Dodatkowe informacje wizualne.
    • Funkcja zmierzchowa.
    • Komunikaty o stanie górnego i dolnego położenia krańcowego.

    Funkcje włączania

    • Niezależne przełączanie wyjść.
    • Tryb mechanizmu zamykającego lub otwierającego.
    • Komunikat zwrotny dotyczący przełączania: w przypadku zmiany lub cykliczne wysyłanie komunikatów do magistrali.
    • Funkcja logiczna łączeniowa dla każdego wyjścia oddzielnie.
    • Ustawianie reakcji na przywrócenie napięcia zasilania magistrali dla każdego wyjścia (włączenie lub brak reakcji).
    • Parametryzacja funkcji blokowania z obiektem sygnalizacji zwrotnej dla każdego kanału.
    • Funkcje czasu (opóźnienie włączania, wyłączania, funkcja klatki schodowej, także z funkcją ostrzeżenia wstępnego).
    • Możliwe włączenie do scen świetlnych: Możliwość ustawienia maks. 16 scen wewnętrznych na każde wyjście.

    Dane techniczne

    Gira One Medium:
    Skrętka YCYM 2 x 2 x 0,8

    Medium KNX:
    TP256

    Napięcie probiercze:
    4 kV (przewód magistralny KNX/EIB)

    Napięcie znamionowe
    KNX:
    DC 21 do 32 V SELV

    Zdolność łączenia:
    AC 250 V, 16 A / AC1

    Maksymalny prąd załączania:
    800 A (200 µs), 165 A (20 ms)

    Obciążalność prądowa sąsiednich wyjść:
    Razem 20 A

    Moc przyłączowa
    Omowe obciążenie:
    3000 W
    Obciążenie pojemnościowe:
    16 A, maks. 140 µF
    Silniki (żaluzja lub wentylator):
    1380 W
    Żarówki:
    2300 W
    Lampy halogenowe 230 V:
    2500 W
    Wysokonapięciowe lampy LED:
    typ. 400 W
    Transformator uzwojony:
    1200 VA
    Transformator Tronic:
    1500 W
    Świetlówki, nieskompensowane:
    1000 VA
    Świetlówki,układ połączeń Duo:
    2300 VA
    Świetlówki, skompensowane równolegle:
    1160 VA
    Lampy rtęciowe, nieskompensowane:
    1000 W
    Lampy rtęciowe, skompensowane równolegle:
    1160 W

    Przyłącza
    Magistrala Gira One:
    Złączka przyłączeniowa i rozgałęźna
    KNX:
    Złączka przyłączeniowa i rozgałęźna
    Obciążenie:
    Zaciski śrubowe (maks. 4 mm² lub 2 x 2,5 mm²)

    Pobór prądu
    Magistrala Gira One:
    4 do 18 mA

    Wskazówki

    • Kompatybilne z komunikacją KNX Data Secure.
    • Szybsze pobieranie aplikacji (wsparcie Long Frame).
    • Aktualizacje oprogramowania sprzętowego są możliwe za pomocą aplikacji serwisowej Gira ETS Service (dodatkowe oprogramowanie).
    • Montaż na szynie montażowej.

    Zakres dostawy

    • W zestawie złączka przyłączeniowo-rozgałęźna.

    Wymiary

    Jednostki podziałowe (JP): 8

    Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

    W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

    Do bazy danych mediów

    Pobieranie


    Arkusz danych


    Oprogramowanie


    Aktor włączający bistabilny 16 A / aktor żaluzjowy 16 A Standard do Gira One
    Instrukcje obsługi

    Instrukcja obsługi.

    Nr. katalogowy 5023 00
    5028 00
    5030 00

    PDF, 531 Kb

    Ładowanie


    Gira One
    Przewodniki / Podstawy systemu

    Podstawy systemu

    Nr. katalogowy

    PDF, 47.862 Kb

    Ładowanie


    Wyrobnik załączający / dwunastokr. wyrobnik żaluzjowy 16 A Standard & Komfort do KNX
    Instrukcje obsługi

    Instrukcja obsługi.

    Nr. katalogowy 5023 00
    5028 00
    5030 00
    5033 00
    5038 00
    5040 00

    PDF, 789 Kb

    Ładowanie


    Pobieranie (en)


    Switching actuator / blind actuator 16 A Standard for KNX
    Technical Documentation

    Technical documentation, version 2.2.

    Nr. katalogowy 5023 00
    5028 00
    5030 00

    PDF, 2.607 Kb

    Ładowanie


    Switching actuator / blind actuator 16 A Standard for KNX
    Technical Documentation

    Technical documentation, version 2.5.

    Nr. katalogowy 5023 00
    5028 00
    5030 00

    PDF, 2.408 Kb

    Ładowanie


    Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania
    Strona główna Gira One i Gira KNX Gira One i Gira KNX: Aktory włączające bistabilne i żaluzjowe (urządzenia modułowe) Aktor włączający bistabilny 16x 16 A / aktor żaluzjowy 8x 16 A Standard do Gira One i KNX