Gniazdo wtyczkowe z kołkiem uziemiającym 16 A 250 V~, lampką orientacyjną LED i ze zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus)
System 55

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
kremowy z połyskiem
Nr. katalogowy 4489 01
4489 01
EAN 4010337095903
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 4489 03
4489 03
EAN 4010337095927
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
czysta biel, matowy
Nr. katalogowy 4489 27
4489 27
EAN 4010337095941
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
antracytowy
Nr. katalogowy 4489 28
4489 28
EAN 4010337095958
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
kolor aluminium
Nr. katalogowy 4489 26
4489 26
EAN 4010337095934
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
czarny matowy
Nr. katalogowy 4489 005
4489 005
EAN 4010337095897
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
szary matowy
Nr. katalogowy 4489 015
4489 015
EAN 4010337095910
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
stal szlachetna (lakierowana)
Nr. katalogowy 4489 600
4489 600
EAN 4010337095965
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
 
Zastępuje w sposób w pełni kompatybilny 1172 ..

Właściwości

Właściwości

  • Gniazdo wtyczkowe z bolcem uziemiającym i wpuszczoną listwą świetlną.
  • Świecące się na biało diody LED kierują światło w dół. W ten sposób wytwarzane jest oświetlenie orientacyjne, które również w sypialniach nie powoduje dokuczliwego oślepiania.
  • Wbudowany czujnik zmierzchowy załącza lampę LED automatycznie dopiero po zapadnięciu zmroku i wyłącza ją przy wystarczającym świetle.
  • Lampa LED jest całkowicie wmontowana w osłonę i nie potrzeba oddzielnego przyłączania.
  • Z zaciskami wtykanymi.
  • Pierścień nośny jest uziemiony w połączeniu z uchwytami mocującymi oraz śrubami uchwytów.
  • Szybkie mocowanie (ok. 3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
  • Zamknięte uchwyty rozporowe.
  • Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH.
  • Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszki dzięki opatentowanemu układowi dużych otworów.
  • Niewielka głębokość montażu.
  • Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalniająca.
  • Stabilny kabłąk uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi.
  • Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny.
  • Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.

Dane techniczne

Pobór mocy
Eksploatacja:
0,25 W / 0,35 VA / 1,5 mA
Tryb gotowości:
0,175 W / 0,25 VA / 1,0 mA

Natężenie światła:
0,2 cd

Głębokość montażu:
29 mm

Temperatura otoczenia:
od 0°C do +40°C

Przewody:
sztywne i elastyczne

Przekrój przyłącza
do przewodów:
od 1,5 mm² do 2,5 mm²

Wskazówki

  • Zatwierdzony zgodnie z NBN C 61-112-1:2017.
  • Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą IEC 60884-1.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Pobieranie (en)


Socket outlet 16 A 250 V~ with LED orientation light and shutter
Operating instructions

Operating instructions.

Nr. katalogowy 4170 ..
4489 ..

PDF, 458 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania