Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ z polem opisowym i shutterem
System 55

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
kremowy z połyskiem
Nr. katalogowy 4462 01
4462 01
EAN 4010337093367
Jednostka opakowania 1/5
System cen 01
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 4462 03
4462 03
EAN 4010337093381
Jednostka opakowania 1/5
System cen 01
czysta biel, matowy
Nr. katalogowy 4462 27
4462 27
EAN 4010337093404
Jednostka opakowania 1/5
System cen 01
antracytowy
Nr. katalogowy 4462 28
4462 28
EAN 4010337093411
Jednostka opakowania 1/5
System cen 11
kolor aluminium
Nr. katalogowy 4462 26
4462 26
EAN 4010337093398
Jednostka opakowania 1/5
System cen 11
czarny matowy
Nr. katalogowy 4462 005
4462 005
EAN 4010337093350
Jednostka opakowania 1/5
System cen 11
szary matowy
Nr. katalogowy 4462 015
4462 015
EAN 4010337093374
Jednostka opakowania 1/5
System cen 11
 
Nowość. Dostępny od 01/2023 r.

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Pierścień nośny jest uziemiony w połączeniu z uchwytami mocującymi oraz śrubami uchwytów.
  • Szybkie mocowanie (ok. 3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
  • Zamknięte uchwyty rozporowe.
  • Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH.
  • Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszki dzięki opatentowanemu układowi dużych otworów.
  • Niewielka głębokość montażu.
  • Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalniająca.
  • Stabilny kabłąk uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi.
  • Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny.
  • Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.

Dane techniczne

Głębokość montażu:
29 mm

Przewody:
sztywne i elastyczne

Przekrój przyłącza
do przewodów:
od 1,5 mm² do 2,5 mm²

Temperatura otoczenia
Shutter:
0°C do +45°C

Wskazówki

  • Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą IEC 60884-1.

Zakres dostawy

  • Tabliczka opisowa „EDV” jest dołączona.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania