Nowość

Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~z polem opisowym

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 4457 70
4457 70
EAN 4010337117254
Jednostka opakowania 1/5
System cen 01
 
Nowość.

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Pierścień nośny z uziemieniem.

Dane techniczne

Głębokość montażu:
32 mm

Przewody:
sztywne i elastyczne

Przekrój przyłącza
do przewodów:
od 1,5 mm² do 2,5 mm²

Wskazówki

  • Sprawdzane ze zwiększonym naciskiem kabłąka uziemiającego według T.N.O.

Zakres dostawy

  • Tabliczka opisowa „EDV” jest dołączona.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania