Nowość

Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~z polem opisowym, klapką ze złączem bagnetowym, częścią dolną i górną obudowy
IP66

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
szary
Nr. katalogowy 4440 31
4440 31
EAN 4010337094234
Jednostka opakowania 1
System cen 14
 
Nowość. Dostępny od 12/2025.
Zastępuje w sposób w pełni kompatybilny 0440 31

Właściwości

Właściwości

  • Tworzywo sztuczne: bezhalogenowe, odporne na uderzenia i pękanie tworzywo termoplastyczne lub poliwęglan.

Dane techniczne

Przewody
(dotyczy tylko 4440 31):
sztywne i elastyczne

Przekrój przyłącza
do przewodów:
od 1,5 mm² do 2,5 mm²

Wskazówki

  • Nie nadaje się do wysokociśnieniowych urządzeń czyszczących.

Zakres dostawy

  • Z dołączoną pustą tabliczką opisową.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania