Nowość

Podtynkowy przycisk kołyskowy 4x 10 A 250 V~ styk zwierny 1-bieg.

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
z uchwytami mocującymi
Nr. katalogowy 3147 00
3147 00
EAN 4010337038832
Jednostka opakowania 10
System cen 01
bez uchwytów mocujących
Nr. katalogowy 3867 00
3867 00
EAN 4010337064855
Jednostka opakowania 1
System cen 01
 
Nowość.

Wymagane akcesoria

Jeden z następujących artykułów:
 

Klaw.2x klaw. 2x strzałki klawisze 2x strzałka

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Z klawiszem 1x stosowany również jako styk zwierny 2x.

Dane techniczne

Głębokość montażu:
32 mm

Przekrój przyłącza
do przewodów sztywnych i elastycznych do:
2,5 mm²

Wskazówki

  • Do głębokich puszek instalacyjnych.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Łącze do starych/nowych numerów artykułów narzędzia przeglądu przełączników
Więcej

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania