Nowość

Podtynkowy przycisk żaluzjowy kołyskowy 10 A 250 V~

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
z uchwytami mocującymi
Nr. katalogowy 3158 00
3158 00
EAN 4010337039235
Jednostka opakowania 10/100
System cen 01
bez uchwytów mocujących
Nr. katalogowy 3878 00
3878 00
EAN 4010337064442
Jednostka opakowania 10
System cen 01
 
Nowość. Dostępny od 08/2024.

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Z blokadą dwustronnego załączania.
  • Elektrycznie i mechanicznie zablokowany.

Dane techniczne

Głębokość montażu
3158 00:
32 mm
3878 00:
23 mm

Przekrój przyłącza
do przewodów sztywnych i elastycznych do:
2,5 mm²

Wskazówki

  • Jako wtórnik pasuje do podtynkowego sterowania żaluzjami z wejściem dodatkowym.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania