Nowość

Przycisk kołyskowy 10 A 250 V~ z okienkiem kontrolnym i płytą montażową
Przełącznik 1 pin

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
czysta biel
Nr. katalogowy 3156 13
3156 13
EAN 4010337112563
Jednostka opakowania 10
System cen 13
 
Nowość.

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Tworzywo sztuczne: bezhalogenowe, odporne na uderzenia i pękanie tworzywo termoplastyczne lub poliwęglan.

Dane techniczne

Przekrój przyłącza
do przewodów sztywnych i elastycznych do:
2,5 mm²

Wskazówki

  • Podłączenie również z możliwością podświetlenia.

Zakres dostawy

  • Wszystkie urządzenia są dostarczane w komplecie z płytą montażową, dławikami do przewodów i kanałów.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Łącze do starych/nowych numerów artykułów narzędzia przeglądu przełączników
Więcej

Przegląd zamówień wkładki podświetlające LED
Więcej

Opcje kombinacji, opcje połączeń i funkcje elementów podświetlających LED
Więcej

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Przegląd zamawiania elementów podświetlających LED
Dokumentacja techniczna

Przegląd zamawiania elementów podświetlających LED: Nowa generacja łączników

Nr. katalogowy 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 32 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


Combination options, connection options and functions
Technical Documentation

LED lighting elements: Combination options, connection options and functions

Nr. katalogowy 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 1.488 Kb

Ładowanie


Order directory for LED lighting elements
Technical Documentation

Order directory for LED lighting elements: New generation switches

Nr. katalogowy 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 30 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania