Nowość

Podtynkowy łącznik kołyskowy 10 AX 250 V~ Łącznik schodowy 2x

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
z uchwytami mocującymi
Nr. katalogowy 3108 00
3108 00
EAN 4010337038979
Jednostka opakowania 10
System cen 01
bez uchwytów mocujących
Nr. katalogowy 3818 00
3818 00
EAN 4010337038757
Jednostka opakowania 10
System cen 01
 
Nowość.

Wymagane akcesoria

 

Klaw.2x

Właściwości

Właściwości

  • Może być również używany z klawiszem 1x.

Dane techniczne

Głębokość montażu:
32 mm

Przekrój przyłącza
do przewodów sztywnych i elastycznych do:
2,5 mm²

Moc znamionowa
LEDi/CFLi:
100 W

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Łącze do starych/nowych numerów artykułów narzędzia przeglądu przełączników
Więcej

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania