Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 2x 16 A 250 V~ z zabezpieczeniem przed dotknięciem (shutter) do podtynkowej puszki instalacyjnej 1x

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
kremowy z połyskiem
Nr. katalogowy 2731 01
2731 01
EAN 4010337881100
Jednostka opakowania 1
System cen 01
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 2731 03
2731 03
EAN 4010337881117
Jednostka opakowania 1
System cen 01
czysta biel, matowy
Nr. katalogowy 2731 27
2731 27
EAN 4010337881124
Jednostka opakowania 10
System cen 01
antracytowy
Nr. katalogowy 2731 28
2731 28
EAN 4010337000778
Jednostka opakowania 1
System cen 11
kolor aluminium
Nr. katalogowy 2731 26
2731 26
EAN 4010337000761
Jednostka opakowania 10
System cen 11
czarny matowy
Nr. katalogowy 2731 005
2731 005
EAN 4010337037538
Jednostka opakowania 10
System cen 11
szary matowy
Nr. katalogowy 2731 015
2731 015
EAN 4010337085256
Jednostka opakowania 1
System cen 11
 

Wymagane akcesoria

Właściwości

Dane techniczne

Głębokość montażu:
25 mm

Przekrój przyłącza
do przewodów:
od 1,5 mm² do 2,5 mm²

Temperatura otoczenia
Shutter:
0°C do +45°C

Wysokość konstrukcyjna:
17,5 mm

Wskazówki

  • Pasuje do każdej popularnej puszki instalacyjnej.
  • Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą IEC 60884-1.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania