Gniazdo wtykowe z wyłącznikiem różnicowoprądowym 30 mA ze zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus)

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
kremowy z połyskiem
Nr. katalogowy 2677 01
2677 01
EAN 4010337011941
Jednostka opakowania 1
System cen 03
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 2677 03
2677 03
EAN 4010337011958
Jednostka opakowania 1
System cen 03
czysta biel, matowy
Nr. katalogowy 2677 27
2677 27
EAN 4010337011965
Jednostka opakowania 1
System cen 03
antracytowy
Nr. katalogowy 2677 28
2677 28
EAN 4010337011972
Jednostka opakowania 1
System cen 03
kolor aluminium
Nr. katalogowy 2677 26
2677 26
EAN 4010337011989
Jednostka opakowania 1
System cen 03
czarny matowy
Nr. katalogowy 2677 005
2677 005
EAN 4010337037071
Jednostka opakowania 1
System cen 03
szary matowy
Nr. katalogowy 2677 015
2677 015
EAN 4010337085249
Jednostka opakowania 1
System cen 03
 
Zastępuje0477 01,0477 03,0477 26,0477 27,0477 28.

Właściwości

Właściwości

  • Gniazdo wtyczkowe z wyłącznikiem różnicowoprądowym to stacjonarne urządzenie zabezpieczające z niezależnym od napięcia wyzwalaniem prądem uszkodzeniowym w rozumieniu VDE 0664.
  • Zasada działania jest taka sama, jak w przypadku wyłącznika różnicowoprądowego.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50/60 Hz

Prąd znamionowy:
16 A

Znamionowy prąd uszkodzeniowy:
30 mA

Głębokość montażu:
32 mm

Temperatura otoczenia:
od -25 °C do +40 °C

Wskazówki

  • Montaż w głębokiej puszce instalacyjnej.
  • Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą IEC 60884-1.
  • Wyłączniki różnicowoprądowe (RCD) w zestawie z gniazdem wtyczkowym mogą przejmować też ochronę sąsiedniego gniazda wtyczkowego (pod wspólną osłoną), DIN VDE 0100-530:2018-06.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Pobieranie (en)


RCD-protected socket outlet 30 mA, RCD 30 mA
Operating instructions

Operating instructions.

Nr. katalogowy 2664 ..
2677 ..

PDF, 77 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania